(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサイントップII 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンサイントップII 片面

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,570円 ~ 2,375円
税込価格
1,727円 ~ 2,613円

【特長】・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです・250mm角の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

コーンサイントップII 片面 外観図

874-761B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-771B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-781B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-791B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-801B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-811B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-821B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-831B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-861B(片面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-881A(片面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

コーンサイントップII 片面 外観図

874-901A(片面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

コーンサイントップII 片面

874-911A(片面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ:412×280×88mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:約0.4kg
  • 表示サイズ:250×250mm
    <付属品>ネジ2個

外形図

コーンサイントップII 片面 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コーンサイントップII 片面 使用例
コーンサイントップII 片面 使用例

薄暗くてもハッキリ見える。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-6065
関係者以外立入禁止
4571181530458
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

2,278( 2,506円 )

1日目

819-6067
駐車ご遠慮下さい
4571181530472
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

819-6069
駐輪ご遠慮下さい
4571181530496
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

2,278( 2,506円 )

6日目

819-6071
進入禁止
4571181530519
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

4日目

819-6073
出口(右矢印)
4571181530533
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

819-6075
出口(左矢印)
4571181530557
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

819-6076
車いすマーク
4571181530564
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

819-6078
作業中立入禁止
4571181530588
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,743( 1,917円 )

1日目

819-6080
白無地
4571181530601
本体:高密度ポリエチレン、表示部:PVCステッカー

1個

1,570( 1,727円 )

4日目

819-6082
除雪作業中
4571181530625
本体:高密度ポリエチレン、表示部:蛍光ステッカー(蛍光オレンジ)

1個

2,375( 2,613円 )

1日目

819-6084
足もと注意
4571181530649
本体:高密度ポリエチレン、表示部:蛍光ステッカー(蛍光オレンジ)

1個

1,817( 1,999円 )

1日目

819-6086
↑落雪注意
4571181530663
本体:高密度ポリエチレン、表示部:蛍光ステッカー(蛍光オレンジ)

1個

2,375( 2,613円 )

1日目

819-6088
↑頭上注意
4571181530687
本体:高密度ポリエチレン、表示部:蛍光ステッカー(蛍光オレンジ)

1個

2,375( 2,613円 )

1日目

819-6090
蛍光無地
4571181530700
本体:高密度ポリエチレン、表示部:蛍光ステッカー(蛍光オレンジ)

1個

2,174( 2,391円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです
・250mm角の大型表示面です
・チェーン等で連結できます
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサイントップII 片面

コーンサイントップII 片面

    コーンサイントップ2本体のみ

    コーンサイントップ2本体のみ

      コーンサイントップII 両面

      コーンサイントップII 両面

        ガードバー TGB-GW20

        ガードバー TGB-GW20

          プラケード(1500×460×750)

          プラケード(1500×460×750)

            安全コーン 用途:工事現場や駐車場

            安全コーン 用途:工事現場や駐車場

              コーンサイントップ(A3横タイプ)

              コーンサイントップ(A3横タイプ)

                パタパタコーン

                パタパタコーン

                  ラミコーン

                  ラミコーン

                    コーンハンガー

                    コーンハンガー

                      やわらかコーン

                      やわらかコーン

                        コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

                        コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター

                          ミニコーン

                          ミニコーン

                            メーカー ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ユニット つくし工房 ミツギロン工業 ユニット ミツギロン工業
                            通常価格 1,570円 1,355円 2,298円 1,097円 6,157円 737円 2,513円 4,140円 1,626円 1,516円 1,993円 1,175円 1,324円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            イエロー イエロー イエロー - - - イエロー レッド - - - レッド -
                            オプション品 看板 看板 - - - - - - ステッカー - - アダプター -
                            質量(g) 400 400 400 - - - 800.000 - - - - 55.000 -
                            摘要 片面表示 - - - - - - - - - - - -

                            コーンサイントップII 片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました