(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサイントップ2本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンサイントップ2本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,355円
税込単価
1,491円

【特長】・コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    イエロー
  • オプション品:
    看板
  • 縦×横(mm):
    412×280
  • 本体材質:
    高密度ポリエチレン
  • 付属品:
    コーン取付用ネジ×2本
  • トラスココード:
    819-6064
  • 幅(mm):
    88
  • JANコード:
    4571181530441
  • 質量(g):
    400

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

型番

874-760B 解除

Loading...

外形図

コーンサイントップ2本体のみ 外形図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

874-760B

5個

1,355( 1,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。
・表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です。

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサイントップ2本体のみの型番874-760Bのページです。
型番874-760Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサイントップ2本体のみ

コーンサイントップ2本体のみ

    コーンサイントップII 片面

    コーンサイントップII 片面

      コーンサイントップII 両面

      コーンサイントップII 両面

        ガードバー TGB-GW20

        ガードバー TGB-GW20

          コーンサイントップ(A3横タイプ)

          コーンサイントップ(A3横タイプ)

            プラケード(1500×460×750)

            プラケード(1500×460×750)

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                パタパタコーン

                パタパタコーン

                  ミニコーン

                  ミニコーン

                    バリアリール(ロープタイプ)

                    バリアリール(ロープタイプ)

                      カラーコーン

                      カラーコーン

                        ユニット コーンウエイト

                        ユニット コーンウエイト

                          レッドコーン

                          レッドコーン

                            メーカー ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業 中発販売 ミツギロン工業 ユニット ミツギロン工業
                            通常価格 1,355円 1,570円 2,298円 1,097円 2,513円 6,157円 737円 4,140円 1,324円 33,120円 944円 773円 1,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - - カラーコーン - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            イエロー イエロー イエロー - イエロー - - レッド - - - - レッド
                            オプション品 看板 看板 - - - - - - - バリアリール - コーンヘッド -
                            縦×横(mm) 412×280 - 412×280 - 488×464 - - - - - - - -
                            本体材質 高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            コーンサイントップ2本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました