(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 サラーネ 厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール手袋 サラーネ 厚手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322円
税込単価
354円

【特長】・しっかりガードの厚手です。・内面には裏毛をつけています。・抗菌加工を...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.45
  • 材質1:
    塩化ビニール●レーヨン・綿(植毛)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8744

[M] ML
ピンク
4904510887440
854-8641
21.8
8
110

1個

322( 354円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりガードの厚手です。
・内面には裏毛をつけています。
・抗菌加工を施しています。
・油や洗剤、薬品に強い。
【用途】
・掃除・洗濯・園芸

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール手袋 サラーネ 厚手の型番8744のページです。
型番8744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 サラーネ 厚手

ビニール手袋 サラーネ 厚手

    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

      塩化ビニール手袋サーモ発泡

      塩化ビニール手袋サーモ発泡

        ビニール手袋 ビニール厚手

        ビニール手袋 ビニール厚手

          ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

          ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

            ビニール厚手

            ビニール厚手

              塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

              塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                  ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                  ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                    ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

                    ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                          川西 ソフトマックス

                          川西 ソフトマックス

                            メーカー ダンロップ ショーワグローブ オカモト ダンロップ ショーワグローブ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 川西工業
                            通常価格 322円 172円 347円 342円 280円 679円 273円 606円 337円 160円 123円 129円 500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            厚さ(mm) 0.45 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール●レーヨン・綿(植毛) - - - - 表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用) - - - - - 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用) -

                            ビニール手袋 サラーネ 厚手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8745
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            322円

                            ( 354円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Lバイオレット4904510887457854-8642228.2120

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました