(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット軽作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット軽作業用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,446円 ~ 2,658円
税込価格
2,691円 ~ 2,924円

【特長】・パンプキャップ布帽子にかわる軽量品です。【材質】・PE

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国家検定品ではありません。『保護帽』の着用を規定された作業には使用しないでください。
  • 国家検定品ではありません。『保護帽』の着用を規定された作業には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軽作業用

型番873-20WH873-20YE873-20BL873-20GR
ブルー
質量約200g
材質PE

注意・禁止事項

※あご紐は付いていません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
744-9097
-

3個

2,658( 2,924円 )

8日目

ホワイト
744-9127
4546721007141

1個

2,446( 2,691円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンプキャップ布帽子にかわる軽量品です。
【材質】
・PE

(i)ご注意

  • 国家検定品ではありません。『保護帽』の着用を規定された作業には使用しないでください。
  • 国家検定品ではありません。『保護帽』の着用を規定された作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット軽作業用

ヘルメット軽作業用

    ヘルメット(シールド付)

    ヘルメット(シールド付)

      ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)

      ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)

        軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付) ST#144-EPA

        軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付) ST#144-EPA

          TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

          TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

            ヘルメット SC-M RA

            ヘルメット SC-M RA

              ヘルメット(野球帽タイプ)

              ヘルメット(野球帽タイプ)

                ヘルメット SC-12PCL RA

                ヘルメット SC-12PCL RA

                  児童用防災ヘルメット

                  児童用防災ヘルメット

                    タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

                    タニザワ PC製特大型ヘルメット 白

                      ヘルメット SC-MPC RA

                      ヘルメット SC-MPC RA

                        ヘルメット前ひさし型

                        ヘルメット前ひさし型

                          ヘルメット(スチロールライナー付)

                          ヘルメット(スチロールライナー付)

                            メーカー ユニット エスコ DICプラスチック 谷沢製作所 トラスコ中山 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 ミドリ安全 ユニット エスコ
                            通常価格 2,446円 6,920円 1,960円 3,422円 1,628円 1,449円 1,739円 4,301円 2,654円 5,516円 1,739円 5,950円 2,659円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   1日目   9日目   4日目   9日目   8日目~   4日目   9日目   6日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ アメリカンタイプ - 野球帽タイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ - -
                            材質 ポリエチレン樹脂 - ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - -
                            透明バイザー - - -
                            シールド面・スライダー面 - - -
                            通気孔 - - -

                            ヘルメット軽作業用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました