(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク(防じん)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスク(防じん)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,735円
税込単価
10,709円

【特長】・活性炭付フィルター層をサンドした5層構造。・有機臭や悪臭を除去する防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
トラスココード
摘要
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-04

一般作業用
739-9235
10枚1ケース
国家検定合格第M50号・ユニット 簡易マスク微細粉じん+防臭用

1個

9,735( 10,709円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・活性炭付フィルター層をサンドした5層構造。・有機臭や悪臭を除去する防臭機能付。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスク(防じん)の型番379-04のページです。
型番379-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク(防じん)

マスク(防じん)

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

    防毒マスク(低濃度用0.1%以下)吸収缶1個仕様 GM166

      防塵マスク

      防塵マスク

        使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

        使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

          防じんマスク ハイラック350型

          防じんマスク ハイラック350型

            メーカー ユニット アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 9,735円 27,814円 3,651円 4,948円 3,839円
            通常出荷日 6日目   19日目   6日目   1日目   7日目  
            商品タイプ マスク本体 - - マスク本体 マスク本体

            マスク(防じん)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました