(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーサインボード縦型 ABS樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-92
カラーサインボード縦型 ABS樹脂 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 カラーサインボード縦型 ABS樹脂。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

871-93【商品仕様】
・白無地寸法(mm):表示面403×220×4.5
・ユニット カラーサインボード縦型
・トラスココード:744-8759
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
871-91【商品仕様】
・緑無地寸法(mm):表示面403×220×4.5
・ユニット カラーサインボード縦型
・トラスココード:744-8732
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
871-92【商品仕様】
・黄無地寸法(mm):表示面403×220×4.5
・ユニット カラーサインボード縦型
・トラスココード:744-8741
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
871-90【商品仕様】
・赤無地寸法(mm):表示面403×220×4.5
・ユニット カラーサインボード縦型
・トラスココード:744-8724
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
 
商品情報を表示

871-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-92

・黄無地寸法(mm):表示面403×220×4.5・ユニット カラーサインボード縦型 黄無地・トラスココード:744-8741・質量:0g・ABS樹脂

4個

1,650( 1,815円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 カラーサインボード縦型 ABS樹脂。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーサインボード縦型 ABS樹脂の型番871-92のページです。
型番871-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーサインボード縦型 ABS樹脂

カラーサインボード縦型 ABS樹脂

    反射看板 板ノミ 白無地

    反射看板 板ノミ 白無地

      薄型許可票

      薄型許可票

        カラーサインボード横型 ABS樹脂

        カラーサインボード横型 ABS樹脂

          無地材料板 エコユニボード

          無地材料板 エコユニボード

            ホーロー工事撮影用黒板 無地

            ホーロー工事撮影用黒板 無地

              ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

              ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

                ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                  白無地マグネット

                  白無地マグネット

                    アルミ複合板(白)

                    アルミ複合板(白)

                      ガラス戸付掲示板

                      ガラス戸付掲示板

                        マルチボード(防雨型・ビニール式)

                        マルチボード(防雨型・ビニール式)

                          ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                          ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,650円 3,900円 8,754円 1,650円 470円 7,748円 2,163円 445円 1,932円 2,285円 184,451円 3,884円 1,715円
                            通常出荷日 4日目~   9日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   11日目~   1日目   1日目  

                            カラーサインボード縦型 ABS樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            871-90
                            871-91
                            871-93
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・赤無地寸法(mm):表示面403×220×4.5・ユニット カラーサインボード縦型・トラスココード:744-8724・質量:0g・ABS樹脂

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ・緑無地寸法(mm):表示面403×220×4.5・ユニット カラーサインボード縦型・トラスココード:744-8732・質量:0g・ABS樹脂

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ・白無地寸法(mm):表示面403×220×4.5・ユニット カラーサインボード縦型・トラスココード:744-8759・質量:0g・ABS樹脂

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました