(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーサインボード横型 ABS樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーサインボード横型 ABS樹脂

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,650円 ~ 2,200円
税込価格
1,815円 ~ 2,420円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 カラーサインボード横型 ABS樹脂。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

871-78【商品仕様】
・白無地寸法(mm):表示面220×403×4.5
・ユニット カラーサインボード横型
・トラスココード:744-8619
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
871-76【商品仕様】
・緑無地寸法(mm):表示面220×403×4.5
・ユニット カラーサインボード横型
・トラスココード:744-8597
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
871-75【商品仕様】
・赤無地寸法(mm):表示面220×403×4.5
・ユニット カラーサインボード横型
・トラスココード:744-8589
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

製品特長・仕様

特長

  • 軽量でコンパクト。持運びにも大変便利。
  • 腐食、割れに強い樹脂製で、汚れも簡単に落とすことができます。
  • 別売のコーンライトケースでしっかり固定できます。

製品仕様

サイズ:表示面220×403×4.5mm
材質:ABS樹脂

外形図

ユニット カラーサインボード横型 緑無地 ABS樹脂 220×403×4.5 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・赤無地寸法(mm):表示面220×403×4.5・ユニット カラーサインボード横型・トラスココード:744-8589・質量:0g・ABS樹脂

1個

2,200( 2,420円 )

4日目

・緑無地寸法(mm):表示面220×403×4.5・ユニット カラーサインボード横型・トラスココード:744-8597・質量:0g・ABS樹脂

4個

1,650( 1,815円 )

6日目

・白無地寸法(mm):表示面220×403×4.5・ユニット カラーサインボード横型・トラスココード:744-8619・質量:0g・ABS樹脂

4個

1,650( 1,815円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 カラーサインボード横型 ABS樹脂。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーサインボード横型 ABS樹脂

カラーサインボード横型 ABS樹脂

    無地材料板 エコユニボード

    無地材料板 エコユニボード

      カラーサインボード縦型 ABS樹脂

      カラーサインボード縦型 ABS樹脂

        ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

        ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

          ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

          ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

            薄型許可票

            薄型許可票

              ネームプレート

              ネームプレート

                配管識別シート 帯のみ 小

                配管識別シート 帯のみ 小

                  配管識別シート 帯のみ 極小

                  配管識別シート 帯のみ 極小

                    配管識別シート 帯のみ 大

                    配管識別シート 帯のみ 大

                      ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                      ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                        表示板取付ベース 表示板付

                        表示板取付ベース 表示板付

                          アルミ複合板(白)

                          アルミ複合板(白)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,650円 470円 1,650円 1,100円 445円 8,754円 797円 557円 502円 929円 8,294円 9,750円 2,285円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目  

                            カラーサインボード横型 ABS樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました