(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,277円
税込単価
1,405円

【特長】・871-60 2WAYガードステンレスに合う 黒デザインのフックです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • トラスココード:
    744-8473
  • JANコード:
    4571181490264
  • 材質1:
    フック:ナイロン
  • 質量(g):
    60.000
  • 摘要:
    黒ボディー黒リング

型番

871-602 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン

外形図

外形図

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック 使用例01

2重チェーン使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-602

4個

1,277( 1,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・871-60 2WAYガードステンレスに合う 黒デザインのフックです。
【用途】
・871-60 2WAYガードステンレス専用フックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フックの型番871-602のページです。
型番871-602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

    カラープラポール ピラー(柱)

    カラープラポール ピラー(柱)

      カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

      カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

        2WAYガードポスト

        2WAYガードポスト

          パーテーション用ロープ PRシリーズ

          パーテーション用ロープ PRシリーズ

            チェーンスタンド用ポリ台

            チェーンスタンド用ポリ台

              カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

              カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

                カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

                カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

                  ユニット コーンチェーン

                  ユニット コーンチェーン

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                    870mm チェーンスタンド(4本)

                      ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

                      ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

                        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

                        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

                          870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

                          870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

                            メーカー ユニット カーボーイ カーボーイ ユニット アズワン ミツギロン工業 カーボーイ カーボーイ ユニット エスコ ミツギロン工業 カーボーイ エスコ
                            通常価格 1,277円 1,038円 2,191円 5,154円 16,390円 597円 2,521円 2,136円 2,416円 8,421円 1,781円 2,314円 5,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   6日目   19日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ1 その他 プラチェーン - - その他 重石 - バリケード - プラチェーン プラチェーン - プラチェーン
                            トラスココード 744-8473 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181490264 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 フック:ナイロン - - ポール:ポリカーボネート - - - - - - - - -
                            質量(g) 60.000 - - 530.000 - - - - - - - - -

                            ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました