(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2WAYガードアンカータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-55
2WAYガードアンカータイプ #2WAYガードアンカータイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,833円
税込単価
7,516円

【特長】・ 固定式で区画ができるので、倒れる心配もなく安全です。・フックの高さ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポール:ポリカーボネート
  • 質量(g):
    1200
  • 材質2:
    台座:鉄
  • ベースタイプ:
    アンカー固定
  • 材質3:
    キャップ・フック:ナイロン

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2WAYガードアンカータイプ 外観01

871-55

2WAYガードアンカータイプ 外観02

871-56

2WAYガードアンカータイプ 外観03

871-57

  • サイズ:ベース150×150×886mmH
  • 材質:ポール/ポリカーボネート、ベース/鉄、先端キャップ・フック/ナイロン
  • 重量:約1.2kg
  • 付属品:フック1個、アンカーボルト4組(M6×45)

外形図

外形図

2WAYガードアンカータイプ 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

2WAYガードアンカータイプ 使用例01

しっかり固定できる

台座を付属のアンカーボルトで床に固定し台座にポールを差込み、穴を合わせてネジを貫通させ下のネジでポールを押さえます。
 
商品情報を表示

871-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
トラスココード
JANコード
ポール色
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-55

イエロー
886
150
744-8449
4571181506651
イエロー
-
-
-

1個

6,833( 7,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 固定式で区画ができるので、倒れる心配もなく安全です。
・フックの高さは簡単に調整ができます。
・オプションでフックを増やせば二重にガードができます。
【用途】
・工場内や倉庫内での区画整理に最適です。
【材質】
・ポール:ポリカーボネート
・台座:鉄
・キャップ・フック:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2WAYガードアンカータイプの型番871-55のページです。
型番871-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2WAYガードアンカータイプ

2WAYガードアンカータイプ

    パタコーン ポリプロピレン

    パタコーン ポリプロピレン

      カラープラポール ピラー(柱)

      カラープラポール ピラー(柱)

        チェーンスタンド(2段フックタイプ)

        チェーンスタンド(2段フックタイプ)

          プラフック

          プラフック

            プラチェーン(コーンリング付)

            プラチェーン(コーンリング付)

              ニッサチェイン コーンチェーン

              ニッサチェイン コーンチェーン

                コーンロープ 872-44・872-45

                コーンロープ 872-44・872-45

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                    チェーンスタンド用ポリ台

                    チェーンスタンド用ポリ台

                      カットチェーン

                      カットチェーン

                        プラチェーンスタンド ボーダースタンド

                        プラチェーンスタンド ボーダースタンド

                          カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                          カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                            メーカー ユニット ユニット カーボーイ ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ニッサチェイン ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業 日本緑十字社 カーボーイ
                            通常価格 6,833円 5,797円 1,038円 1,532円 676円 911円 827円 1,629円 1,423円 597円 710円 16,431円 1,994円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 ポール:ポリカーボネート ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 台座:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            ベースタイプ アンカー固定 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 キャップ・フック:ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            2WAYガードアンカータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            871-56
                            871-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            トラスココード JANコード ポール色 幅(mm) 高さ(mm)

                            6,833円

                            ( 7,516円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト867-744-84574571181506668ホワイトホワイト150886

                            7,428円

                            ( 8,171円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            イエロー/ブラック886150744-84654571181506675イエロー/ブラック---

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました