(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パタコーン ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-52
パタコーン ポリプロピレン パタコーン ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,230円
税込単価
7,953円

【特長】・折りたたみ式コーンです。(スプリングを利用して軽~く開きます。)・小...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:一辺265三角×H660mm
  • 材質:ポリプロピレン
  • 重量
    871-51(おもり無し):0.9kg
    871-52(おもり有り):1.2kg
パタコーン ポリプロピレン 関連画像

6個のパタコーンを積み重ねても、こんなにコンパクトに。

パタコーン ポリプロピレン 関連画像

かさばらないので、荷台スペースを有効に使えます。

使用方法・使用事例

使用方法

パタコーン ポリプロピレン 使用方法

折りたたみ手順

使用事例

パタコーン ポリプロピレン 使用例
 
商品情報を表示

871-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
摘要
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-52

744-8431
4571181538782
1200
おもり付
おもり付

1個

7,230( 7,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式コーンです。(スプリングを利用して軽~く開きます。)
・小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パタコーン ポリプロピレンの型番871-52のページです。
型番871-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パタコーン ポリプロピレン

パタコーン ポリプロピレン

    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

    バリアライン用ターポリンテープ3.3M

      サンコー ポールサイドコーン 赤/白

      サンコー ポールサイドコーン 赤/白

        チェーンスタンド標識看板(無地)

        チェーンスタンド標識看板(無地)

          反射チェーン(プラチェーン)

          反射チェーン(プラチェーン)

            サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

            サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                メーカー ユニット トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 ユニット 三甲 ミツギロン工業
                通常価格 5,797円 811円 7,355円 1,423円 2,806円 7,355円 1,326円
                通常出荷日 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目  
                商品タイプ2 プラチェーンスタンド その他 - プラチェーン用オプション - - -
                高さ(mm) 660 - - - - - -
                幅(mm) 265 - - - - - -
                材質1 ポリプロピレン - - - - - -
                - - - - - -

                パタコーン ポリプロピレンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                871-51
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                トラスココード JANコード 質量(g) 摘要 タイプ

                5,797円

                ( 6,377円 )
                1個 あり

                4日目

                744-84224571181538775900おもりなしおもり無

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました