(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2WAYガードポスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-33
2WAYガードポスト 2WAYガードポスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,154円
税込単価
5,669円

【材質】・ポール:ポリカーボネート・フック・先端キャップ:ナイロン・ねかせ棒:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 高さ(mm):
    1206
  • 幅(mm):
    35Ф
  • 材質1:
    ポール:ポリカーボネート
  • 質量(g):
    530.000
  • 材質2:
    フック・先端キャップ:ナイロン
  • 材質3:
    ねかせ棒:樹脂パイプ

Loading...

製品特長・仕様

  • サイズ:35φ×1,206mmH
  • 材質:ポール/ポリカーボネート
             先端キャップ・フック/ナイロン
             ねかせ棒/樹脂パイプ
  • 重量:0.53kg
  • カラー:黄/白
  • 付属品:フック1個、ねかせ棒2本

外形図

2WAYガードポスト 外形図

使用方法・使用事例

2WAYガードポスト 使用例1

危険箇所の立入禁止区域に

2WAYガードポスト 使用例2

花壇や芝生など立入禁止区域に

 
商品情報を表示

871-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-33

ホワイト
744-8414
4571181506644

1個

5,154( 5,669円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポール:ポリカーボネート
・フック・先端キャップ:ナイロン
・ねかせ棒:樹脂パイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2WAYガードポストの型番871-33のページです。
型番871-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2WAYガードポスト

2WAYガードポスト

    チェーンスタンド(2段フックタイプ)

    チェーンスタンド(2段フックタイプ)

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

        日本緑十字社 ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)

        日本緑十字社 ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)

          ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

          ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

            チェインアロー

            チェインアロー

              スクリュージョイント プラチェーン用 蛍光緑

              スクリュージョイント プラチェーン用 蛍光緑

                コーンリング

                コーンリング

                  ユニット コーンチェーン

                  ユニット コーンチェーン

                    プラチェーン(コーンリング付)

                    プラチェーン(コーンリング付)

                      メーカー ユニット ミツギロン工業 アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山
                      通常価格 5,154円 1,532円 16,390円 5,219円 1,277円 1,388円 1,000円 125円 2,416円 911円
                      通常出荷日 6日目   1日目   19日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~  
                      商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド その他 - - - - プラチェーン用オプション - -
                      高さ(mm) 1206 837 - - - - - - - -
                      幅(mm) 35Ф 255 - - - - - - - -
                      材質1 ポール:ポリカーボネート - - - フック:ナイロン - - - - -
                      質量(g) 530.000 - - - 60.000 - - - - -

                      2WAYガードポストのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      871-32
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード JANコード

                      5,154円

                      ( 5,669円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      イエロー744-84064571181506637

                      プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました