(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,849円
税込単価
15,234円

【商品仕様】・寸法(mm):305Φ×820H・寸法(mm):305Φ×820...

詳細情報を確認する

型番

871-29A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:ベースφ309×H810mm

外形図

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H 使用例

ちょっとした区画に!

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-29A

1個

13,849( 15,234円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):305Φ×820H
・寸法(mm):305Φ×820H
・トラスココード:737-4518
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820Hの型番871-29Aのページです。
型番871-29Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

      チェーンスタンド 重石不要のタンク付

      チェーンスタンド 重石不要のタンク付

        870mm チェーンスタンド(4本)

        870mm チェーンスタンド(4本)

          チェーンスタンド(2段フックタイプ)

          チェーンスタンド(2段フックタイプ)

            パーテーション用ポール PARシリーズ

            パーテーション用ポール PARシリーズ

              カラープラポール ピラー(柱)

              カラープラポール ピラー(柱)

                メーカー ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 エスコ ミツギロン工業 アズワン カーボーイ
                通常価格 13,849円 1,326円 1,235円 8,421円 1,532円 18,080円 1,038円
                通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目~  
                商品タイプ2 プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - プラチェーンスタンド
                ホワイト ホワイト - - ホワイト - -
                高さ(mm) 820 - 837 - 837 - 863
                幅(mm) 305Φ - 255 - 255 - 63
                トラスココード 737-4518 - - - - - -

                ユニット ユニガード スチール 305Φ×820Hのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました