(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン 黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-16
プラスチックチェーン 黄/黒 プラスチックチェーン キ/クロ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

【特長】寸法が1.5~40mで質量が90~3670gのプラスチックチェーン(黄...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

  • 材質:ポリエチレン
  • カラー:黄/黒
  • 長さ:1m/1.5m/2m/3m/4m/5m/10m/40m
商品情報を表示

871-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
径(mm)
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-16

744-8350
4571181489954
130.000
5.4
1.5m

1個

1,610( 1,771円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
寸法が1.5~40mで質量が90~3670gのプラスチックチェーン(黄/黒)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン 黄/黒の型番871-16のページです。
型番871-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックチェーン 黄/黒

プラスチックチェーン 黄/黒

    プラスチックチェーン 黄

    プラスチックチェーン 黄

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

        プラフック

        プラフック

          TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

          TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

            チェインアロー

            チェインアロー

              プラカラーチェーン PT-612Y

              プラカラーチェーン PT-612Y

                プラカラーチェーン PT-612R

                プラカラーチェーン PT-612R

                  プラスチックチェーン 白

                  プラスチックチェーン 白

                    プラカラビナ

                    プラカラビナ

                      プラカラーチェーン PT-612W

                      プラカラーチェーン PT-612W

                        ニッサチェイン コーンチェーン

                        ニッサチェイン コーンチェーン

                          メーカー ユニット ユニット アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 ケニス ケニス ユニット トラスコ中山 ケニス ニッサチェイン
                          通常価格 1,127円 600円 16,390円 736円 578円 1,388円 1,067円 1,067円 563円 412円 1,067円 827円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   1日目   1日目   4日目   6日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~  
                          商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - その他 - - プラチェーン - - プラチェーン
                          商品タイプ2 プラチェーン プラチェーン - - - プラチェーンスタンド - - プラチェーン プラチェーン用オプション - プラチェーン
                          イエロー/ブラック イエロー - - - イエロー - - ホワイト - - -
                          材質1 ポリエチレン PE・PP混合材 - - - - - - PE・PP混合材 - - -

                          プラスチックチェーン 黄/黒のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          立ち入り区画制限
                          評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                          一時的な立ち入り区画制限をする際に、カラーコーンと一緒に設置しました。
                          丈夫で長持ちしています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          871-17
                          871-241
                          871-242
                          871-243
                          871-244
                          871-245
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード JANコード 質量(g) 径(mm) 寸法

                          38,649円

                          ( 42,514円 )
                          1個 -

                          4日目

                          737-449645711815372043670.000-40m

                          1,127円

                          ( 1,240円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          826-4417457118149010390.000-1m

                          2,088円

                          ( 2,297円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          826-44184571181490110170.000-2m

                          3,140円

                          ( 3,454円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          826-44194571181490127260.000-3m

                          4,187円

                          ( 4,606円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          826-44204571181490134340-4m

                          5,234円

                          ( 5,757円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          826-44214571181490141430.000-5m

                          プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました