(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-231
プラスチックチェーン 白 プラスチックチェーン シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【特長】質量が70~3140gで材質がポリエチレンのプラスチックチェーン(白)...

詳細情報を確認する

型番

871-231 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
長さ
1m1.5m2m3m4m5m10m40m
871-231871-12871-232871-233871-234871-235871-236871-13
商品情報を表示

871-231 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-231

5.4×1
826-4411
4571181490042
70
-

2個

563( 619円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が70~3140gで材質がポリエチレンのプラスチックチェーン(白)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン 白の型番871-231のページです。
型番871-231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックチェーン 白

プラスチックチェーン 白

    プラスチックチェーン 黄/黒

    プラスチックチェーン 黄/黒

      プラスチックチェーン 黄

      プラスチックチェーン 黄

        プラカラーチェイン(蛍光色)

        プラカラーチェイン(蛍光色)

          スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)

          スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)

            プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

            プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

              プラカラビナ

              プラカラビナ

                6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                  チェーンスタンド標識看板(無地)

                    プラチェーン(30M)

                    プラチェーン(30M)

                      ユニット コーンチェーン

                      ユニット コーンチェーン

                        バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                        バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                          プラフック

                          プラフック

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 563円 1,127円 600円 16,499円 1,182円 859円 412円 1,090円 1,423円 8,374円 2,416円 811円 736円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン - - プラチェーン - - プラチェーン - -
                            商品タイプ2 プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン用オプション プラチェーン プラチェーン用オプション プラチェーン - プラチェーン プラチェーン - -
                            ホワイト イエロー/ブラック イエロー - - - - - - - - - -
                            材質1 PE・PP混合材 ポリエチレン PE・PP混合材 - - - - - - - - - -

                            プラスチックチェーン 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            871-13
                            871-232
                            871-233
                            871-234
                            871-235
                            871-236
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(m)

                            17,714円

                            ( 19,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -737-448845711815324383140.00040

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            5.4×2826-44124571181490059140-

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5.4×3826-44134571181490066260.000-

                            2,088円

                            ( 2,297円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            5.4×4826-44144571181490073270-

                            2,576円

                            ( 2,834円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            5.4×5826-44154571181490080340-

                            4,788円

                            ( 5,267円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5.4×10826-44164571181490097690-

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました