(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:871-10
プラスチックチェーン 黄 プラスチックチェーン キ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【特長】・カット済みのプラスチックチェーンです。【用途】・工場・事務所・物流倉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジョイントなどは別売です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
長さ
1m1.5m2m3m4m5m10m40m
871-221871-10871-222871-223871-224871-225871-226871-11
黄(蛍光色)871-251871-18871-252871-253871-254871-255871-256871-19

※専用ジョイントについてはこちらをご覧ください。

商品情報を表示

871-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
詳細色
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

871-10

5.4×1.5
-
744-8333
4571181489916
100

2個

857( 943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット済みのプラスチックチェーンです。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
【材質】
・PE・PP混合材

(i)ご注意

  • ジョイントなどは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン 黄の型番871-10のページです。
型番871-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックチェーン 黄

プラスチックチェーン 黄

    プラスチックチェーン 黄/黒

    プラスチックチェーン 黄/黒

      プラカラーチェーン PT-612Y

      プラカラーチェーン PT-612Y

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

          プラカラーチェーン PT-612R

          プラカラーチェーン PT-612R

            プラスチックチェーン 白

            プラスチックチェーン 白

              プラフック

              プラフック

                プラカラーチェーン PT-612W

                プラカラーチェーン PT-612W

                  TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                  TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                    チェインアロー

                    チェインアロー

                      ニッサチェイン コーンチェーン

                      ニッサチェイン コーンチェーン

                        プラカラーチェイン(蛍光色)

                        プラカラーチェイン(蛍光色)

                          パーテーション用ポール PARシリーズ

                          パーテーション用ポール PARシリーズ

                            メーカー ユニット ユニット ケニス アズワン ケニス ユニット トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 日本緑十字社 ニッサチェイン 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 600円 1,127円 1,067円 16,390円 1,067円 563円 676円 1,067円 536円 1,388円 827円 16,499円 18,080円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   19日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   19日目  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - プラチェーン - - - その他 プラチェーン プラチェーン -
                            商品タイプ2 プラチェーン プラチェーン - - - プラチェーン - - - プラチェーンスタンド プラチェーン プラチェーン -
                            イエロー イエロー/ブラック - - - ホワイト - - - イエロー - - -
                            本体材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            リング内径(mm) 8×24 - - - - - - - - - - - -

                            プラスチックチェーン 黄のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ガレージの侵入防止に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            計量なので持ち運びもしやすく、設置もしやすい。チェーンの太さも十分なので耐久性も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガレージの侵入防止に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            計量なので持ち運びもしやすく、設置もしやすい。チェーンの太さも十分なので耐久性も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外作業の仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/29
                            屋外作業時の作業スペースの仕切りとして使用しました。
                            軽くて屋外作業時は便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            871-11
                            871-18
                            871-19
                            871-221
                            871-222
                            871-223
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            径×長さ
                            (mm×m)
                            詳細色 トラスココード JANコード 質量(g)

                            16,085円

                            ( 17,694円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5.4×40-737-447045711815324213130

                            1,286円

                            ( 1,415円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5.4×1.5黄(蛍光色)744-83684571181489961100

                            32,208円

                            ( 35,429円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5.4×40黄(蛍光色)737-450045711815324453100

                            600円

                            ( 660円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5.4×1-826-4405457118148997870

                            1,114円

                            ( 1,225円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5.4×2-826-44064571181489985140

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5.4×3-826-44074571181489992210

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました