(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛け用テンサバリアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:870-90DB
壁掛け用テンサバリアー カベカケヨウテンサバリアー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,396円 49,856円
税込単価
60,936円 54,842円

【特長】・本体裏面を壁にネジなどで固定し、向側に受け具を取り付けるだけです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 870-81 固定用受けが別途必要となります。
  • 870-81 固定用受けが別途必要となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番本体サイズ本体材質本体カラーベルトサイズベルト材質ベルトカラー
870-80AW120×D129×H186mmABS樹脂ブラック48×7,000mmポリエステルレッド(01)
870-90RDW95×D94×H117mmスチール(クロームメッキミラー)-48×2,000mm
870-90DB-ダークブルー
870-90YE-

※ネジなどで壁に固定し、向かい側に固定用受け(別売)を取付けてご使用ください。

 
商品情報を表示

870-90DB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

870-90DB

関連部品
851-9317
鉄(クロームメッキ)
560.000

1個

55,396円

49,856

( 54,842円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体裏面を壁にネジなどで固定し、向側に受け具を取り付けるだけです。
【用途】
・通路上の壁に設置して仕切れるテンサバリアーです。

(i)ご注意

  • 870-81 固定用受けが別途必要となります。
  • 870-81 固定用受けが別途必要となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛け用テンサバリアーの型番870-90DBのページです。
型番870-90DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛け用テンサバリアー

壁掛け用テンサバリアー

    25mm 荷締ストラップ

    25mm 荷締ストラップ

      ベルト荷締機用コーナーガード

      ベルト荷締機用コーナーガード

        GREATTOOL 荷締めベルト

        GREATTOOL 荷締めベルト

          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

            バンド調整バックル(ステンレス製)

            バンド調整バックル(ステンレス製)

              25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

              25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

                 AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                AJスケーター" (トラック庫内搬送機器)

                  25mmラチェットバックル(樹脂製)

                  25mmラチェットバックル(樹脂製)

                    バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                    バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット

                      ベルト荷締機用スリーブ

                      ベルト荷締機用スリーブ

                        トラックレール (スチール製・クロス)

                        トラックレール (スチール製・クロス)

                          クイックリリースアダプター (航空機用)

                          クイックリリースアダプター (航空機用)

                            メーカー ユニット エスコ トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) エスコ エスコ エスコ allsafe(アンクラジャパン) エスコ バイタル工業 SK-11 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 55,396円 379円 1,261円 1,288円 940円 330円 1,100円 227,769円 770円 1,170円 589円 6,933円 18,619円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目~   1日目  

                            壁掛け用テンサバリアーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            870-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 トラスココード 材質 質量(g)

                            85,237円

                            ( 93,761円 )
                            1個 -

                            8日目

                            関連部品851-9316ABS樹脂2000.0

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました