(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,488円 ~ 59,179円  特別価格 
税込価格
62,137円 ~ 65,097円  特別価格 

【特長】・安定感があり倒れにくい・ロック式ベルトエンドと固定することでベルト外...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール
  • 材質:
    スチールブラック塗装仕上
  • ポール色:

(i)ご注意

  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ:343φ×960mmH(ポール/50φ)
  • 本体材質:スチール(ブラック塗装)
  • ベルトサイズ:48×2,000mm
  • 本体重量:10.8kg
  • 倒れにくい抜群の安定感があります。
  • ロック式ベルトエンドを固定することで、不慮のベルト外れを防げます。
  • 万一、ベルトエンドが外れても、安全にゆっくり巻き戻ります。
リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様
リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様2

マルチな仕切りに便利な3方向受け。

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様3

型番の下2ケタがベルト色番号です。

外形図

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 使用方法
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
ベルト色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
114-0149

1個

59,179円

55,237

( 60,761円 )

9日目

114-0088

1個

59,179円

55,237

( 60,761円 )

9日目

114-0059

1個

59,179円

55,237

( 60,761円 )

9日目

114-0431
マローン

1個

59,179円

55,237

( 60,761円 )

9日目

114-0152
グレー

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0092

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0398

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0097

1個

56,488( 62,137円 )

9日目

113-9942
黒白ストライプ

1個

56,488( 62,137円 )

9日目

114-0127
黒赤ストライプ

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0090
黒黄ストライプ

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0096
黒青ストライプ

1個

57,802円

55,235

( 60,759円 )

9日目

114-0413
茶白ストライプ

1個

59,179円

55,237

( 60,761円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感があり倒れにくい
・ロック式ベルトエンドと固定することでベルト外れ防止
・万一ベルトエンドが外れても安全にゆっくりと巻き戻る

(i)ご注意

  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

    リールパーティションボックス

    リールパーティションボックス

      リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀

      リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀

        リールパーティションスタンド

        リールパーティションスタンド

          パーテーションロープ SU-654シリーズ

          パーテーションロープ SU-654シリーズ

            パーテーションポールシリーズ

            パーテーションポールシリーズ

              ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

              ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

                ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

                ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

                  パーティションスタンド ベース径300×高800mm

                  パーティションスタンド ベース径300×高800mm

                    メーカー ユニット 杉田エース ユニット 杉田エース テラモト 林製作所 林製作所 クラウン
                    通常価格 56,488円 18,333円 61,108円 17,340円 20,360円 17,791円 3,395円 1,068円 14,415円
                    通常出荷日 9日目   4日目   9日目   3日目~   7日目   4日目~   9日目   9日目   1日目  
                    種類 ポール - ポール パーティーション 関連部品 関連部品 - - -
                    材質 スチールブラック塗装仕上 - スチールクロームメッキミラー仕上 - - - - - -
                    ポール色 - - - - - - -

                    リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました