(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,910円
税込単価
18,601円

【用途】自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に最適。材質1:鉄(ユニクロメッキ+...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 色:
    ホワイト
  • 材質(本体):
    その他
  • 質量(g):
    3700.0
  • トラスココード:
    854-7596
  • 材質1:
    鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)
  • JANコード:
    4571181489749
  • 寸法(mm):
    900×1200

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:900×1,200mm
  • 材質:鉄(粉体塗装)
  • 重量:3.7kg

外形図

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200 外形図

使用方法・使用事例

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200 使用例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工事用フェンスホワイト
材質(本体)その他質量(g)3700.0
トラスココード854-7596材質1鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)
JANコード4571181489749寸法(mm)900×1200

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

870-41

1個

16,910( 18,601円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に最適。
材質1:鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200の型番870-41のページです。
型番870-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

    重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

    重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

      SPフェンス

      SPフェンス

        32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

        32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

          草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

          草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

            光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

            光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

              カラーパイプバリケード

              カラーパイプバリケード

                SPフェンス 接続用ジョイント

                SPフェンス 接続用ジョイント

                  アーチスタンド

                  アーチスタンド

                    プラバー

                    プラバー

                      メーカー ユニット つくし工房 DICプラスチック エスコ ハラックス トーグ安全工業 DICプラスチック ミツギロン工業 トラスコ中山
                      通常価格 16,910円 29,531円 9,909円 16,020円 30,879円 25,703円 28,505円 743円 4,029円 6,051円
                      通常出荷日 4日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ 工事用フェンス - 工事用フェンス - 工事用フェンス - バリケード 工事用フェンス バリケード バリケード
                      ホワイト イエロー - - グレー - - - - -
                      材質(本体) その他 - ポリプロピレン(PP) スチール その他 - スチール - ポリエチレン(PE) -
                      質量(g) 3700.0 - - - - - - - - -
                      トラスココード 854-7596 - - - - - - - - -

                      ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト