(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【用途】・屋内機械まわりに!【商品仕様】・寸法(mm):900×1200・寸法...

詳細情報を確認する

型番

870-40A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

870-40A

1個

18,000( 19,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内機械まわりに!
【商品仕様】
・寸法(mm):900×1200
・寸法(mm):900×1200
・オレンジ
・屋内用
・トラスココード:854-7595
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・鉄(メラミン焼付塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200の型番870-40Aのページです。
型番870-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

    ディックフェンス

    ディックフェンス

      ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

      ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

        プラスチック製フェンス

        プラスチック製フェンス

          ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

          ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

            プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

            プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

              ガードフェンス本体のみ

              ガードフェンス本体のみ

                交通安全バリケード

                交通安全バリケード

                  セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                  セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

                    メーカー ユニット ユニット ユニット 三甲 ユニット 三甲 ユニット ユニット サカエ
                    通常価格 18,000円 12,805円 4,835円 6,188円 16,910円 10,300円 8,780円 15,578円 16,612円
                    通常出荷日 6日目   4日目~   5日目   1日目~   4日目   8日目   6日目~   6日目   3日目  

                    ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました