(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド看板サインエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンド看板サインエース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,053円
税込単価
13,258円

【特長】・フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエース・ラミネート表示も使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    イエロー
  • 取付仕様詳細:
    折りたたみ式
  • 質量(g):
    2800.0
  • 材質1:
    表示部:PVCステッカー
  • 奥行(mm):
    80
  • 間口(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    755

(i)ご注意

  • 48.6φ単管パイプ、ポリタンク、表示用ラミネート加工品は別売です。 ラミネート機、ラミネートフィルムは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。

型番

870-301YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・A3サイズの大きな表示が両面で行えます。

型番本体サイズ使用時サイズ本体材質本体カラ―本体重量表示サイズ表示材質
870-30YE
(本体のみ)
W390×D80×H755mmW390×D420×H728mmポリプロピレンイエロー約2.8kg--
870-301YE412×282mmPVCステッカー
870-302YEPVCステッカー
870-303YEPVCステッカー
870-304YEPVCステッカー
870-310YEPVCステッカー(白無地)
スタンド看板サインエース 関連画像

段積み保管ができます。

外形図

スタンド看板サインエース 外形図

使用方法・使用事例

ラミネート表示取付方法

スタンド看板サインエース 関連画像3

ラミネート加工されたA3用紙を上部からスライドさせて差込みます。

使用事例

スタンド看板サインエース 関連画像2

870-302YEの連結使用例
48.6mmφの単管を通してバリケードにも

スタンド看板サインエース 関連画像4

870-30YEラミネート表示例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

870-301YE

関係者以外立入禁止
-
4571181506514
826-4399

1個

12,053( 13,258円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエース
・ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです
・A3サイズの大きな表示が両面で行えます
・ラミネート加工された表示が差込めます(表示ステッカー付の商品でも可能)
・折りたためるので収納時は段積みができ、移動時には片手で持運びできます
・単管を通して、簡単にバリケードが作れます
【用途】
・駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所・工事現場などに

(i)ご注意

  • 48.6φ単管パイプ、ポリタンク、表示用ラミネート加工品は別売です。 ラミネート機、ラミネートフィルムは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド看板サインエースの型番870-301YEのページです。
型番870-301YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド看板サインエース

スタンド看板サインエース

    フロアユニスタンド

    フロアユニスタンド

      スタンド看板カンバリ

      スタンド看板カンバリ

        コーンサインポケットボードA3タテ

        コーンサインポケットボードA3タテ

          交通安全標識

          交通安全標識

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                  建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                  建設機械関係標識 吊り荷注意標識

                    ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm

                    ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm

                      子供向け標識

                      子供向け標識

                        ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

                        ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 10,053円 3,677円 8,790円 3,792円 177円 674円 913円 1,610円 1,030円 618円 831円 12,158円 1,030円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   6日目   6日目   1日目   6日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 折りたたみ式 - 折りたたみ式 - - - - - - - - - -

                            スタンド看板サインエースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            870-302YE
                            870-303YE
                            870-304YE
                            870-30YE
                            870-310YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            12,005円

                            ( 13,206円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            作業中-4571181506521826-4400

                            12,005円

                            ( 13,206円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            [その他] その他作業中立入禁止4571181506538826-4401

                            12,005円

                            ( 13,206円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            [その他] その他足もとにご注意ください4571181506545826-4402

                            10,053円

                            ( 11,058円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            [その他] その他無地4571181489695826-4403

                            11,077円

                            ( 12,185円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            [その他] その他白無地4571181506552826-4404

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました