(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,674円
税込単価
41,441円

【特長】・フラットなのに視野が広い!・付属の接着剤で簡単に接着できます。

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    特殊プラスチック
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 質量(g):
    710.000
  • トラスココード:
    854-8138
  • 材質1:
    UVハードコート処理・枠:アルミ(ステンカラー)
  • 寸法(mm):
    250×320×5.8厚
  • 摘要:
    接着剤付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フラットなのに視野が広い不思議なミラーです。
  • 耐衝撃性・耐候性に優れた特殊プラスチックを採用しています。
 
  • サイズ:250×320×5.8mm厚
  • 材質:特殊プラスチック
  • 質量:430g
  • 付属品:接着剤

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚 使用例01
ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚 使用例02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-93

1個

37,674( 41,441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットなのに視野が広い!
・付属の接着剤で簡単に接着できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚の型番869-93のページです。
型番869-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

      フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

      フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

        駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

          480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

          480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

            ガレージミラー GMH(角型)

            ガレージミラー GMH(角型)

              ガレージミラー GMH(楕円型)

              ガレージミラー GMH(楕円型)

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                  FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                  FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                      ガレージミラー GM(クリップ式)

                      ガレージミラー GM(クリップ式)

                        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                          フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

                          フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

                            メーカー ユニット コミー エスコ コミー エスコ 積水樹脂 コミー コミー コミー エスコ
                            通常価格 37,674円 19,500円 21,440円 23,400円 56,690円 5,280円 13,295円 70,323円 21,637円 - 5,052円 14,625円 28,000円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   1日目~   お見積り   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 角型
                            ミラー材質 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル - アクリル ガラス ガラス アクリル アクリル アクリル ガラス アクリル アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 室内専用

                            ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました