(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドミラー ラミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:869-791
ラウンドミラー ラミ ラウンドミラー ラミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,856円
税込単価
43,842円

【特長】・ライト感覚の壁掛けミラーです。・人の動きがよく分かるので、サービス・...

詳細情報を確認する

型番

869-791 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質重量付属品
869-791247×480×2mm厚ミラー/アクリル420g取付金具、ビス
869-792340×665×2mm厚730g

外形図

ラウンドミラー ラミ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ラウンドミラー ラミ 関連画像
 
商品情報を表示

869-791 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-791

420.000
854-8136

1個

39,856( 43,842円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト感覚の壁掛けミラーです。
・人の動きがよく分かるので、サービス・安全・防犯・効率アップなどの気くばりミラーとして役立ちます。
【用途】
・商空間、オフィス、工場、公共施設、病院、金融機関等ですぐ効果が期待できます。※室内専用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドミラー ラミの型番869-791のページです。
型番869-791に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドミラー ラミ

ラウンドミラー ラミ

    防犯ガレージミラー

    防犯ガレージミラー

      安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

      安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

        ガレージミラー 450Φ

        ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー GMH(丸型)

          ガレージミラー GMH(丸型)

            服装チェックミラー

            服装チェックミラー

              ガレージミラー GMH(楕円型)

              ガレージミラー GMH(楕円型)

                カーブミラー アクリル製

                カーブミラー アクリル製

                  ガレージミラー取付ポール

                  ガレージミラー取付ポール

                    エレベーター用FFミラーかご用

                    エレベーター用FFミラーかご用

                      駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                      駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                        どこでもミラー

                        どこでもミラー

                          ガレージミラー GMH(角型)

                          ガレージミラー GMH(角型)

                            メーカー ユニット コミー マイスト ユニット ユニット マイスト コミー コミー カーボーイ
                            通常価格 39,856円 2,268円 21,125円 7,692円 5,260円 16,972円 13,295円 86,220円 3,207円 14,788円 23,400円 1,720円 5,280円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   6日目~   1日目   8日目   5日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 - - - 角型 丸型 角型
                            ミラー材質 アクリル ガラス アクリル アクリル ガラス - ガラス アクリル - 特殊プラスチック - PETフィルム・アクリル ガラス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 - - - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ ポールタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 - - 屋内外両用 屋内外両用 - 屋内外両用 - - 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用

                            ラウンドミラー ラミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            869-792
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード

                            57,570円

                            ( 63,327円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            730.000854-8137

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました