(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフト出口ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:869-64
フォークリフト出口ミラー フォークリフトデグチミラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,943円
税込単価
57,137円

【特長】・楕円形でスリム、開口部の限られた空間に取付可能です。【材質】・ミラー...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 材質1:
    ミラー部:アクリル
  • 寸法(mm):
    ミラー部/550×330

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オペレーターの目の高さに設置でき、非常に見やすくなっています。

  • ミラー・金具のセット
型番サイズ材質付属品取付
869-62550×330mmアクリル取付金具ガードポールを利用
869-63(柱が細いとき)外壁を利用
869-64柱壁を利用

<金物寸法>

フォークリフト出口ミラー 仕様1

869-62:ステンベルト2本付き(φ100~200パイプ用)

フォークリフト出口ミラー 仕様2

869-63

フォークリフト出口ミラー 仕様3

869-64

フォークリフト出口ミラー 使用例
  • 従来型取付け位置
    高い所なので見上げる動作が必要(シャッターが閉まらない/低い所につけると邪魔になる)
    遠くにつけるので、像が小さく、視野も狭い
  • 新しい取付け位置:フォーク出口ミラー
    スピーディによく見える
    目の高さなので疲れない

外形図

フォークリフト出口ミラー 外形図

ガードポールを利用した場合

使用方法・使用事例

<設置例>

フォークリフト出口ミラー 使用例1

869-62

フォークリフト出口ミラー 使用例2

869-63

フォークリフト出口ミラー 使用例3

869-64

 
商品情報を表示

869-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
質量(g)
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-64

取り付けタイプ
1850.000
854-8135
柱壁を利用

1個

51,943( 57,137円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・楕円形でスリム、開口部の限られた空間に取付可能です。
【材質】
・ミラー部:アクリル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト出口ミラーの型番869-64のページです。
型番869-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォークリフト出口ミラー

フォークリフト出口ミラー

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

    フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

      330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

      330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

        軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

        軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

            ジスミラー(壁取付タイプ)

            ジスミラー(壁取付タイプ)

              防犯ガレージミラー

              防犯ガレージミラー

                クリップタイプミラー

                クリップタイプミラー

                  防犯ミラーマグネットタイプ

                  防犯ミラーマグネットタイプ

                    ガレージミラー GM(角型/丸型)

                    ガレージミラー GM(角型/丸型)

                      積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

                      積水 ジスミラ-「標準型」ステンレス製 2面鏡

                        グリーンクロス カーブミラー600

                        グリーンクロス カーブミラー600

                          グリーンクロス カーブミラー300

                          グリーンクロス カーブミラー300

                            メーカー ユニット コミー エスコ トラスコ中山 積水樹脂 積水樹脂 日本緑十字社 積水樹脂 グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 51,943円 34,600円 46,450円 3,266円 127,972円 48,250円 2,268円 10,220円 2,883円 2,598円 146,237円 16,007円 7,953円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   11日目   2日目   4日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル - アクリル - ガラス アクリル - ガラス ステンレス ポリカボネート ポリカボネート
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 - 2枚 - 1枚 1枚 - 1枚 2枚 1枚 1枚
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用
                            注意板 - - - -

                            フォークリフト出口ミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            869-62
                            869-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 質量(g) トラスココード 摘要

                            51,943円

                            ( 57,137円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ポールタイプ2455.000854-8133ガードポールを利用

                            51,943円

                            ( 57,137円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            取り付けタイプ2020.000854-8134外壁を利用

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました