(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフティ防犯ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:869-536
セイフティ防犯ミラー セイフティボウハンミラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 ・取り付け、角度調節がワ...

詳細情報を確認する

型番

869-536 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプサイズ材質重量(g)付属品
869-534クリップタイプ
(丸型)
240×148mmφミラー/ガラス、クリップ/ABS樹脂280-
869-535ベースタイプ
(丸型/壁面用)
170×148mmφミラー/ガラス、ジョイントベース/ABS樹脂290ステン木ねじ、鉛プラグ 各4本、両面テープ
869-536マグネットタイプ
(丸型/壁面用)
240×148mmφミラー/ガラス、ジョイント/ABS樹脂330スチール補助プレート(粘着テープ付)

外形図

セイフティ防犯ミラー 外形図

569-534

セイフティ防犯ミラー 外形図2

869-535

セイフティ防犯ミラー 外形図3

869-536

使用方法・使用事例

使用事例

セイフティ防犯ミラー 関連画像

869-534の裏面

セイフティ防犯ミラー 関連画像2

869-535の裏面

セイフティ防犯ミラー 関連画像3

869-536の裏面

 
商品情報を表示

869-536 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-536

330.000
744-8040
ミラー:ガラス●クリップ:ABS樹脂
マグネット

1個

4,800( 5,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 
・取り付け、角度調節がワンタッチで行えます。
【用途】
・ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティ防犯ミラーの型番869-536のページです。
型番869-536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイフティ防犯ミラー

セイフティ防犯ミラー

    カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

    カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

      コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

      コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

        角型ガレージミラー

        角型ガレージミラー

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

            オールステンレスタイプミラー

            オールステンレスタイプミラー

              カーブミラー アクリル製

              カーブミラー アクリル製

                ガレージミラー(丸・角)

                ガレージミラー(丸・角)

                  簡易タイプミラー KP-30

                  簡易タイプミラー KP-30

                    マグネットミラー

                    マグネットミラー

                      オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                      オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                        ミラーサポート用品 KP-60

                        ミラーサポート用品 KP-60

                          ポールつかみ金具

                          ポールつかみ金具

                            メーカー ユニット ユニット マイスト ユニット アズワン 日本緑十字社 ユニット マイスト アズワン 信栄物産 トラスコ中山 アズワン 信栄物産
                            通常価格 4,800円 13,971円 1,863円 5,775円 14,600円 10,220円 86,220円 2,799円 13,556円 4,167円 7,285円 5,300円 1,769円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目   8日目~   1日目~   8日目   2日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 - 角型 丸型 - - - - - 丸型 - -

                            セイフティ防犯ミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            869-534
                            869-535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 材質1 取付方法

                            6,400円

                            ( 7,040円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            280.000744-8023ミラー:ガラス●クリップ:ABS樹脂クリップ

                            6,400円

                            ( 7,040円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            290.000744-8031ミラー:ガラス●ジョイントベース:ABS樹脂-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました