(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,599円
税込単価
138,159円

【商品仕様】・カーブミラーW、角型ポール付です・道路設置用・二面鏡・ミラー:ス...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ステンレス
  • ミラー枚数:
    2枚
  • タイプ:
    ポールタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • トラスココード:
    854-8130
  • 材質1:
    ミラー:ステンレス製
  • 材質2:
    ポール:鉄製
  • 高さ(mm):
    450
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-42

1個

125,599( 138,159円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カーブミラーW、角型ポール付です
・道路設置用
・二面鏡
・ミラー:ステンレス製/ポール:鉄製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製の型番869-42のページです。
型番869-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

        カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

        カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

          カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

          カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

              カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

              カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                  オプションポール

                  オプションポール

                    φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                    φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                      カーブミラーSポールなし アクリル製

                      カーブミラーSポールなし アクリル製

                        凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

                        凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

                          ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                          ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 エスコ ユニット エスコ ユニット
                            通常価格 125,599円 92,070円 87,308円 61,915円 41,705円 13,971円 18,386円 58,651円 10,000円 3,920円 28,908円 11,960円 5,153円
                            通常出荷日 8日目   9日目   9日目   8日目   8日目   9日目   8日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ミラー形状 角型 - - - 丸型 丸型 丸型 角型 - - 角型 - 丸型
                            ミラー材質 ステンレス - - - - - - アクリル - - アクリル ステンレス ガラス
                            ミラー枚数 2枚 - - - - - - 2枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ ポールタイプ - - - - - - ポールタイプ - - ポールタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 - - - - - - - - - - 屋内外両用 室内専用

                            カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました