(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,308円  特別価格 
税込価格
96,039円  特別価格 

ユニット 安全ミラー カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • Bタイプ角型反射鏡(一面鏡ミラーのみ)
  • 道路設置用
型番サイズ材質付属品
869-34450×600ステンレス製ポール取付用金具(ボルトセット×4)
869-35600×800ステンレス製
カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製 外形図
商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
トラスココード
材質1
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

869-35

角型
ステンレス
1枚
ポールタイプ
屋内外両用
854-8125
ミラー:ステンレス製
600
800

1個

87,308( 96,039円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット 安全ミラー カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

      カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

        カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

        カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

            カーブミラーSポールなし アクリル製

            カーブミラーSポールなし アクリル製

              角型ガレージミラー

              角型ガレージミラー

                エクステリアミラー

                エクステリアミラー

                  ツインミラー(2面鏡タイプ)

                  ツインミラー(2面鏡タイプ)

                    ガレージミラーアタッチメント・固定用金具

                    ガレージミラーアタッチメント・固定用金具

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                        透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                        透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                          180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                          180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット 信栄物産 信栄物産 マイスト トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 87,308円 92,070円 61,915円 125,599円 14,600円 28,908円 5,775円 6,526円 7,366円 458円 955円 391円 2,670円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目   8日目   8日目   9日目   1日目   2日目   9日目   2日目~   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能

                            カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました