(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
61,915円  特別価格 
税込価格
68,107円  特別価格 

【商品仕様】・カーブミラー、角型ポール付です・道路設置用・一面鏡・ミラー:ステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • Bタイプ角型反射鏡(一面鏡ミラー・ポールセット)
  • 道路設置用
型番サイズ材質付属品
869-32ミラー/450×600
ポール/下表参照
注意板標識/600×180×1mm厚
ミラー/ステンレス製
ポール/鉄
注意板標識/鋼板
ポール取付用金具(ボルトセット×4付)
ポール取付用バンド止金具(ボルトセット×4付)
注意板標識
ポール
869-33ミラー/600×800
ポール/下表参照
注意板標識/600×180×1mm厚
カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製 外形図

角型一面鏡構造図

ポールサイズ(推奨支柱)(風速(40m/sec)に対する支柱の寸法)
道路反射鏡設置基準合格品

ミラーサイズ外径肉厚長さ
450×60076.33.23,600
600×80076.33.24,000

道路反射鏡の標準基礎寸法(設計風速40m/sec)

基礎幅舗装根入れ長さ(cm)
450×600600×800
30cm未舗装100120
舗装7090
40cm未舗装90100
舗装7070
50cm未舗装7090
舗装5070
商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
トラスココード
材質1
材質2
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

869-32

角型
ステンレス
1枚
ポールタイプ
屋内外両用
854-8122
ミラー:ステンレス製
ポール:鉄製
450
600

1個

61,915円

56,980

( 62,678円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カーブミラー、角型ポール付です
・道路設置用
・一面鏡
・ミラー:ステンレス製/ポール:鉄製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

    カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

      カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

      カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

        カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

        カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

          カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

          カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

              カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

              カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                オプションポール

                オプションポール

                  凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

                  凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                      カーブミラーWポールなし アクリル製

                      カーブミラーWポールなし アクリル製

                        ミラー用スタンド

                        ミラー用スタンド

                          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                          φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 エスコ ユニット ユニット 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 61,915円 87,308円 125,599円 18,386円 92,070円 13,971円 41,705円 10,000円 11,960円 28,908円 58,651円 10,845円 3,920円
                            通常出荷日 8日目   9日目   8日目   8日目   9日目   9日目   8日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました