(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,705円
税込単価
45,876円

【商品仕様】・カーブミラー、(W)丸型ポール付です・構内設置用・二面鏡・ミラー...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

869-20/A2タイプ丸型反射鏡(二面鏡)

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 外観01
  • 道路設置用
  • サイズ:鋼板600×180×1mm厚
  • ミラーサイズ:600mmφ
  • ミラー材質:ステンレス
  • ポール材質:鉄
  • 付属品:ポール取付用W金具、注意板標識(鋼板)、ポール(鉄)

構造図

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 仕様01
カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 仕様02

標識

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 仕様03
 

869-19/二面協ミラー・ポールセット

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 外観02
カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 外観02

裏面

  • ミラーサイズ:320mmφ
  • ポールサイズ:34φ×2400mm
  • ミラー材質:ステンレス
  • ポール材質:鉄
  • 付属品:壁面兼用の34~48.6φポール取付金具

規格表

869-20/A2タイプ丸型反射鏡(二面鏡)

ポールのサイズ(推奨支柱)(風速40m/sec)
道路反射鏡の標準基礎寸法(根入れ長さ(cm)/(設計風速40m/sec)
カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 規格表01

道路反射鏡設置基準合格品

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

869-19/二面鏡ミラー・ポールセット

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 使用例01

壁面取付例

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製 使用例02

ポール取付例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
寸法(mm)
材質2
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-19

7600.000
854-8113
ミラー:ステンレス製
ミラー(直径)320Ф・ポール/34Ф×2400
ポール:鉄製
φ320

1個

41,705( 45,876円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カーブミラー、(W)丸型ポール付です
・構内設置用
・二面鏡
・ミラー:ステンレス製/ポール:鉄製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製の型番869-19のページです。
型番869-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

        カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

        カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

          カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

          カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

              カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

              カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                カーブミラーWポールなし アクリル製

                  ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                  ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

                    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                      小型ミラー_壁丸

                      小型ミラー_壁丸

                        カーブミラーSポールなし アクリル製

                        カーブミラーSポールなし アクリル製

                          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット エスコ
                            通常価格 41,705円 92,070円 13,971円 125,599円 87,308円 18,386円 61,915円 58,651円 5,153円 86,050円 7,399円 28,908円 25,460円
                            通常出荷日 8日目   9日目   9日目   8日目   9日目   8日目   8日目   9日目   4日目   9日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 - 丸型 角型 - 丸型 - 角型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型

                            カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました