(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

通常単価(税別)
13,971円
税込単価
15,368円

ユニット安全ミラー カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製。

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • 材質1:
    ミラー/ステンレス製

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

869-09・869-10・869-11/Aタイプ丸型反射鏡(一面鏡)

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製 外観01
カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製 仕様01

構造図

  • 道路設置用
  • サイズ:869-09/600mmφ、869-10/800mmφ、
    869-11/1000mmφ
  • ミラー材質:ステンレス
  • 付属品:ポール取付用金具

 

869-12/丸型反射鏡

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製 外観02
  • サイズ:320mmφ
  • 材質:ステンレス
  • 付属品:壁面兼用の34~48.6φポール取付金具
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)
摘要
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

869-12

1100.000
744-7981
ミラー(直径)320Ф
ポール、壁面取付金具付(34~48.6mmΦのポールに対応)
φ320

1個

13,971( 15,368円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット安全ミラー カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製の型番869-12のページです。
型番869-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

    カーブミラー アクリル製

    カーブミラー アクリル製

      ステンレスミラー

      ステンレスミラー

        コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

        コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

          ガレージミラー(丸・角)

          ガレージミラー(丸・角)

            オールステンレスタイプミラー

            オールステンレスタイプミラー

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

              小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                防犯用ミラー

                防犯用ミラー

                  ガレージミラー 450Φ

                  ガレージミラー 450Φ

                    フレキシブルタイプミラー 壁丸

                    フレキシブルタイプミラー 壁丸

                      簡易タイプミラー_壁丸S30

                      簡易タイプミラー_壁丸S30

                        ガレージミラー 丸型

                        ガレージミラー 丸型

                          セイフティ防犯ミラー

                          セイフティ防犯ミラー

                            メーカー ユニット ユニット 信栄物産 マイスト マイスト 日本緑十字社 アズワン アズワン マイスト 日本緑十字社 日本緑十字社 信栄物産 ユニット
                            通常価格 13,971円 86,220円 11,598円 1,863円 2,799円 10,220円 14,600円 12,535円 7,692円 10,237円 14,500円 5,358円 4,800円
                            通常出荷日 9日目   8日目   3日目~   2日目   2日目~   1日目~   8日目~   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 - 丸型 - - - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            材質1 ミラー/ステンレス製 - - - - - - - - - - - -

                            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました