(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ ウレタン背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:868-M
東和コーポ ウレタン背抜き手袋 ウレタンセヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

【特長】・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー/ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

 
カタログを表示

868-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-M

M
4907026086840
824-5973
グリーン
18
23.5
8
22
10

10個

253( 278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・指先までフィットして細かな作業にも適応します。
【用途】
・製品検査。
・電気、電子部品製造。
・精密機器組立。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ ウレタン背抜き手袋の型番868-Mのページです。
型番868-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ ウレタン背抜き手袋

東和コーポ ウレタン背抜き手袋

    クリーン背抜き

    クリーン背抜き

      ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

      ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

        フィンガートップ

        フィンガートップ

          業務用クリーン背抜 (10双入)

          業務用クリーン背抜 (10双入)

            ソフトフィンガー

            ソフトフィンガー

              ブルーライナー

              ブルーライナー

                ケミソフト ピッタリブルー

                ケミソフト ピッタリブルー

                  ピッタリ背抜き手袋 No.260

                  ピッタリ背抜き手袋 No.260

                    川西 テクノトップ グレー

                    川西 テクノトップ グレー

                      テクノトップ ブラック

                      テクノトップ ブラック

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          トワロン クリーン背抜き 3L

                          トワロン クリーン背抜き 3L

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 川西工業 川西工業 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 253円 3,771円 485円 372円 3,447円 385円 1,198円 278円 313円 384円 384円 504円 3,240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン - 天然ゴム - ポリウレタン すべり止め - - -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 指先コート 手の平コート - 背抜き - 背抜き 背抜き - - -
                            ゲージ 13 13 13 13 - - 10 13 - 13 - - -
                            ブルー/ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - ベージュ/ブルー - - - - - -

                            東和コーポ ウレタン背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            868-L
                            868-LL
                            868-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10L4907026086864824-5971グレー24.519.08.523.500

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10LL4907026086871824-5972イエロー2025.58.825

                            253円

                            ( 278円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10S4907026086826824-5974ホワイト1722.57.521

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました