(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド看板カンバリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:868-894
スタンド看板カンバリ スタンドカンバンカンバリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,790円
税込単価
9,669円

【仕様】・本体材質:ポリプロピレン・表示材質:PVCステッカー・両面表示・屋外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    折りたたみ式
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    ステッカー:PVCステッカー
  • 本体寸法(mm):
    798×428×462

型番

868-894 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 使用時サイズ:W428×D462×H798mm
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体カラー:オレンジ・グリーン
  • 本体重量:2.2kg
  • 表示サイズ:360×下310×上217mm
  • 表示材質:PVCステッカー
  • 両面表示
  • 屋外用
スタンド看板カンバリ  製品の基本仕様・特長01

868-894

■特長

  • バリケードとして、表示スタンドとして、欲張りな使い方が可能。
  • 段積み保管ができます。
スタンド看板カンバリ  製品の基本仕様・特長02

外形図

単位:mm
スタンド看板カンバリ  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スタンド看板カンバリ  使用事例
商品情報を表示

868-894 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-894

グリーン
火気厳禁 高圧ガス充てん中
4571181506446
744-7957
ステッカー:360×下310×上217

1個

8,790( 9,669円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体材質:ポリプロピレン
・表示材質:PVCステッカー
・両面表示
・屋外用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド看板カンバリ の型番868-894のページです。
型番868-894に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド看板カンバリ

スタンド看板カンバリ

    ロープスタンド

    ロープスタンド

      吹付プレート

      吹付プレート

        一文字標識 ターポリン

        一文字標識 ターポリン

          吹付けプレート

          吹付けプレート

            回転名札板 鉄

            回転名札板 鉄

              ユニスタンド(スタンドのみ)

              ユニスタンド(スタンドのみ)

                標識用ポール

                標識用ポール

                  ホーロー工事撮影用黒板

                  ホーロー工事撮影用黒板

                    ジョイシール

                    ジョイシール

                      看板ソフトカバー

                      看板ソフトカバー

                        ガラス戸付掲示板

                        ガラス戸付掲示板

                          ユニガイドと標識のセット

                          ユニガイドと標識のセット

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 8,790円 3,588円 8,388円 26,571円 9,059円 9,582円 5,238円 10,595円 8,767円 1,342円 2,550円 184,451円 2,746円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   6日目   6日目~   11日目~   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド - - - - - - 表示スタンド用パーツ - - - - 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - その他
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 折りたたみ式 - - - - - - - - - - - -

                            スタンド看板カンバリ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            868-892
                            868-893
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード 寸法(mm)

                            8,790円

                            ( 9,669円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グリーンフォークリフト作業中 WORK IN PROGRESS4571181506422744-7922-

                            8,790円

                            ( 9,669円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            オレンジ火気厳禁 高圧ガス充てん中4571181506439744-7931ステッカー:360×下310×上217

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました