(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインタワーBタイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:868-88YE
サインタワーBタイプセット サインタワーBタイプセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,451円
税込単価
23,596円

【特長】・本体が水タンクで、倒れにくい構造。・樹脂製なので人や車に優しい安全設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表示板は別売。

型番

868-88YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 上下の表示で、内容がより伝わりやすい設計です。
  • 本体サイズ:450×1,430mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体カラー:イエロー(868-88YE)、グレー(868-88GY)
  • 本体重量:4.6kg(満水時約37.6kg)
  • 付属品:プラストッパー16個
    ※一度取付けたプラストッパーの取外しはできません。
  • 屋外用
  • お客様組立品
  • ダブル表示

※標識は別売です。

外形図

サインタワーBタイプセット 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

屋外で使用する場合

サインタワーBタイプセット 使用例2

表示部本体を左に回し、内キャップを外して水を入れてください。

使用事例

サインタワーBタイプセット 使用例1
商品情報を表示

868-88YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-88YE

[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
-
4571181506408
811-5665

1個

21,451( 23,596円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が水タンクで、倒れにくい構造。
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計。

(i)ご注意

  • 表示板は別売。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインタワーBタイプセットの型番868-88YEのページです。
型番868-88YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインタワーBタイプセット

サインタワーBタイプセット

    サインタワーAタイプセット

    サインタワーAタイプセット

      ♯サインキューブスリム グレー 本体

      ♯サインキューブスリム グレー 本体

        サインスタンド ロードポップサイン

        サインスタンド ロードポップサイン

          メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
          通常価格 19,928円 19,003円 18,322円 23,520円
          通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   8日目  
          商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
          材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) -
          質量(g) 4600.0 4000.0 4800.0 -
          寸法(mm) 450Φ×1430H 450Φ×1200H - -

          サインタワーBタイプセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          868-88BR
          868-88GY
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細色 JANコード トラスココード

          19,928円

          ( 21,921円 )
          1個 あり

          6日目

          その他ブラウン4571181506378811-5790

          19,928円

          ( 21,921円 )
          1個 あり

          6日目

          その他グレー4571181506392811-5664

          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました