(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインタワーAタイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインタワーAタイプセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,003円
税込価格
20,903円

【特長】・本体が水タンクで、倒れにくい構造。・樹脂製なので人や車に優しい安全設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表示板は別売。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のどっしりした設計です。
  • 本体サイズ:450φ×1,200mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体カラー:イエロー(868-87YE)、グレー(868-87GY)
  • 本体重量:4kg(満水時約37kg)
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたプラストッパーの取外しはできません。
  • 屋外用
  • お客様組立品
  • 倒れにくい安全設計

※標識は別売です。

外形図

サインタワーAタイプセット 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

サインタワーAタイプセット 使用例1

使用方法

屋外で使用する場合

サインタワーAタイプセット 使用例2

表示部本体を左に回し、内キャップを外して水を入れてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ブラウン
4571181506330
811-5788

1個

19,003( 20,903円 )

6日目

その他
グレー
4571181506354
811-5705

1個

19,003( 20,903円 )

6日目

[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
-
4571181506361
811-5706

1個

19,003( 20,903円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が水タンクで、倒れにくい構造。
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計。

(i)ご注意

  • 表示板は別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインタワーAタイプセット

サインタワーAタイプセット

    サインタワーBタイプセット

    サインタワーBタイプセット

      #サインポスト(黄)本体のみ

      #サインポスト(黄)本体のみ

        #サインポスト(緑)本体のみ

        #サインポスト(緑)本体のみ

          サインスタンド ロードポップサイン

          サインスタンド ロードポップサイン

            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
            通常価格 19,003円 19,928円 14,598円 14,598円 23,520円
            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目   8日目  
            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - -
            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - -
            質量(g) 4000.0 4600.0 4100.0 4100.0 -
            寸法(mm) 450Φ×1200H 450Φ×1430H - - -

            サインタワーAタイプセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました