(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアユニスタンド ステッカーノミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:868-42
フロアユニスタンド ステッカーノミ フロアユニスタンド ステッカーノミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円

【特長】・大きな表示で遠目にもハッキリわかります・折りたたみ式なので収納も省ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 横(mm):
    257
  • 縦(mm):
    417
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    PVCステッカー
  • 寸法(mm):
    417×257

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:417×257mm
  • 材質:PVCステッカー
  • 868-49(白無地)
 
商品情報を表示

868-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-42

立入禁止
作業中立入禁止 DO NOT ENTER
4571181445301
744-7469

5個

725( 798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな表示で遠目にもハッキリわかります
・折りたたみ式なので収納も省スペースで行えます
・持運びに便利な把手付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアユニスタンド ステッカーノミの型番868-42のページです。
型番868-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアユニスタンド ステッカーノミ

フロアユニスタンド ステッカーノミ

    バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

    バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

      バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

      バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

        300x94x426mm コーン看板

        300x94x426mm コーン看板

          バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

          バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

            フロアスタンド 標識ステッカー

            フロアスタンド 標識ステッカー

              #サインポスト(緑)本体のみ

              #サインポスト(緑)本体のみ

                路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                  路面標示(滑り止めタイプ)

                  路面標示(滑り止めタイプ)

                    路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                    路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                      路面表示ステッカー

                      路面表示ステッカー

                        表示シール 進入禁止

                        表示シール 進入禁止

                          サインタワー用丸表示

                          サインタワー用丸表示

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 585円 2,999円 2,999円 1,890円 2,488円 1,151円 14,598円 4,620円 2,505円 3,780円 840円 635円 1,335円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 表示スタンド 表示スタンド 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド用パーツ - - その他 - - 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ
                            材質(本体) ポリ塩化ビニール(PVC) その他 その他 ポリエチレン(PE) その他 ポリ塩化ビニール(PVC) - - ポリ塩化ビニール(PVC) - - - -
                            横(mm) 257 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 417 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 35.000 - - - - - 4100.0 - - - - - 180.000

                            フロアユニスタンド ステッカーノミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            868-40
                            868-41
                            868-43
                            868-44
                            868-45A
                            868-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            立入禁止立入禁止 DO NOT ENTER4571181445288744-7442

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            関係者以外立入禁止関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER4571181445295744-7451

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            立入禁止修理中立入禁止 DO NOT ENTER4571181445318744-7477

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            立入禁止点検中立入禁止 DO NOT ENTER4571181445325744-7493

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            [その他] その他足もとにご注意ください4571181445332744-7515

                            725円

                            ( 798円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            [その他] その他土足厳禁 NO STREET SHOES4571181445349744-7523

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました