(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,605円
税込価格
5,066円

パット開いて置くだけで表示が完結!【特長】・折りたたみ式なので持ち運びや收納に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パッと開いて置くだけで表示が完結!

  • 本体サイズ:W300×D37×H680mm
  • 使用時サイズ:W300×D407×H654mm
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体カラー:イエロー
  • 本体重量:1kg
  • 表示サイズ:417×257mm
  • 表示材質:PVCステッカー
  • 両面表示
  • 屋内用
フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

便利な把手付

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

折りたたみ収納式

外形図

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 外形図1

折りたたみ時

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 外形図2

使用時

使用方法・使用事例

使用事例

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 使用例1
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止 石綿除去作業中
4571181505883
744-7388
37
680

1個

4,605( 5,066円 )

1日目

関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止 石綿封じ込め等作業中
4571181505869
744-7370
407
654

1個

4,605( 5,066円 )

4日目

工事中
立入禁止工事中 UNDER CONSTRUCTION
4571181505913
744-7400
407
654

1個

4,605( 5,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パット開いて置くだけで表示が完結!
【特長】
・折りたたみ式なので持ち運びや收納に便利
・大きな表示で遠目にもハッキリわかります

(i)ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

    アローサイン(矢印反射)

    アローサイン(矢印反射)

      #サインキュート2 (黄) 片面

      #サインキュート2 (黄) 片面

        ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

        ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

          #サインキュート2 (黄) 両面

          #サインキュート2 (黄) 両面

            #サインキュート2 (緑) 片面

            #サインキュート2 (緑) 片面

              #サインキュート2 (緑) 両面

              #サインキュート2 (緑) 両面

                #サインボックス(両面)

                #サインボックス(両面)

                  フロアスタンド 本体スタンド

                  フロアスタンド 本体スタンド

                    ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                    ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                      駐車禁止灯

                      駐車禁止灯

                        サインボックス(片面)

                        サインボックス(片面)

                          折りたたみ矢印板

                          折りたたみ矢印板

                            メーカー ユニット キタムラ産業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 ユニット キタムラ産業
                            通常価格 4,605円 6,469円 10,790円 9,187円 12,319円 10,037円 11,320円 16,907円 1,937円 18,322円 2,291円 15,621円 25,492円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) -
                            イエロー - イエロー イエロー イエロー グリーン グリーン イエロー その他 イエロー レッド/イエロー/ブラック イエロー -
                            質量(g) 1000.0 - 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 3200.0 - 4800.0 - 3200.0 -
                            材質1 表示ステッカー:PVCステッカー - - - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - - - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 -

                            フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました