(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアユニスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:868-361AG
フロアユニスタンド フロアユニスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,677円
税込単価
4,045円

【特長】・表示面積が大きく視認性抜群。・コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ:
    折りたたみ式
  • 表示面寸法(mm):
    表示ステッカー:417×257
  • 質量(g):
    1000.0
  • 本体寸法(mm):
    W300×D37×H680
  • 摘要:
    両面表示、屋内用

(i)ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。

型番

868-361AG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ:W300×D37×H680mm
  • 使用時サイズ:W300×D407×H654mm
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体カラー:イエロー・グリーン
  • 本体重量:1kg
  • 表示サイズ:417×257mm
  • 表示材質:PVCステッカー
  • 両面表示
フロアユニスタンド  製品の基本仕様・特長
フロアユニスタンド  製品の基本仕様・特長02
フロアユニスタンド  製品の基本仕様・特長03

外形図

単位:mm
フロアユニスタンド  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

フロアユニスタンド  使用事例
 
商品情報を表示

868-361AG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
使用時寸法(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-361AG

関係者以外立入禁止
グリーン
関係者以外立入禁止石綿封じ込め等作業中
-
4571181505852
826-3871
ステッカー:PVCステッカー

4個

3,677( 4,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示面積が大きく視認性抜群。
・コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。

(i)ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアユニスタンドの型番868-361AGのページです。
型番868-361AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアユニスタンド

フロアユニスタンド

    アイドリングストップ推進用品

    アイドリングストップ推進用品

      リフト関係標識

      リフト関係標識

        サインスティック

        サインスティック

          リスクアセスメント標識 エコユニボード

          リスクアセスメント標識 エコユニボード

            保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

            保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

              法令許可票(建設業)

              法令許可票(建設業)

                フォトジョイシール

                フォトジョイシール

                  衛生標識

                  衛生標識

                    建設副産物分別標識

                    建設副産物分別標識

                      垂レ幕

                      垂レ幕

                        ユニット 国道路上工事看板

                        ユニット 国道路上工事看板

                          横断幕

                          横断幕

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット マイゾックス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 3,677円 2,730円 1,063円 4,697円 1,169円 2,063円 495円 2,400円 831円 850円 4,500円 17,715円 15,299円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   6日目   6日目   1日目~   7日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド - - 表示スタンド - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - 高密度ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 折りたたみ式 - - - - - - - - - - - -
                            表示面寸法(mm) 表示ステッカー:417×257 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000.0 - - 1200.0 - - - - - - - - -

                            フロアユニスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            868-36AG
                            868-373AG
                            868-374AG
                            868-374AY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 使用時寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1

                            3,677円

                            ( 4,045円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            関係者以外立入禁止グリーン関係者以外立入禁止石綿除去作業中-4571181505876826-3872ステッカー:PVCステッカー

                            3,677円

                            ( 4,045円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            立入禁止グリーン立入禁止工事中UNDER CONSTRUCTION-4571181505906826-3874表示ステッカー:PVCステッカー

                            3,677円

                            ( 4,045円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            清掃中グリーン清掃中 足元に注意してご利用くださいW300×D407×H6544571181505920826-4397表示部:PVCステッカー

                            3,677円

                            ( 4,045円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            清掃中[レッド/イエロー/ブラック] イエロー清掃中 足元に注意してご利用くださいW300×D407×H6544571181505937826-4398表示部:PVCステッカー

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました