(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

案内スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

案内スタンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,854円 ~ 11,918円
税込価格
13,039円 ~ 13,110円

【特長】・表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品基本仕様・特長

  • 両面表示可
  • 屋内用
型番サイズ(mm)材質重量(kg)カラー付属品
868-34本体/W327×D408×H1,200
板面/900×300×2mm厚
枠/鉄(ポリエステル粉体塗装)
板面/エコユニボード(白)
3.8アイボリー白板1枚付
868-35本体/W477×D408×H1,104
板面/600×450×2mm厚
4

外形図

案内スタンド 外形図1

868-34

案内スタンド 外形図2

868-35

使用方法・使用事例

使用事例

案内スタンド 使用例1

868-34

案内スタンド 使用例2

868-35

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
詳細色
表示面寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
本体寸法(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
表示スタンド
その他
その他
アイボリー
900×300×2厚
4571181505838
811-5698
3800.0
本体:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)
板面:エコユニボード(白)
408×327×1200H
屋内用

1個

11,918( 13,110円 )

6日目

表示スタンド
その他
その他
アイボリー
600×450×2厚
4571181505845
811-5699
4000.0
本体:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)
板面:エコユニボード(白)
408×477×1104H
屋内用

1個

11,854( 13,039円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

案内スタンド

案内スタンド

    500x300mm コーン矢印板

    500x300mm コーン矢印板

      方向指示板(アルミ製タイプ)

      方向指示板(アルミ製タイプ)

        メーカー ユニット エスコ 萩原工業
        通常価格 11,854円 8,020円 22,979円
        通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 5日目  

        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました