(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 表示スタンド(台付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 表示スタンド(台付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,465円
税込単価
18,112円

【特長】・消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    鉄(粉体塗装)
  • 取付仕様:
    差込板付
  • JANコード:
    4571181505678
  • トラスココード:
    811-5948
  • 縦(mm):
    1162
  • 質量(g):
    7700.0
  • 材質1:
    差込板:PET樹脂(片面透明・片面白)
  • 奥行(mm):
    400

(i)ご注意

  • 表示内容はお客様にてパソコン等でお作り下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ: W380XD400XH1,162mm
  • 材質:本体/鉄(粉体塗装)、差込板/PET樹脂
  • 重量:7.7kg
  • 差込板サイズ:210X307mm(A4横用)
  • 表示部は差込式です。パソコン等でお客様の状況にあったメッセージをお作りください。(A4ヨコサイズ)

外形図

ユニット 表示スタンド(台付) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 表示スタンド(台付) 関連画像

※消毒殺菌剤は別売。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

868-14

1個

16,465( 18,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
【用途】
・置き台付掲示用スタンド
【商品仕様】
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1162
・幅(mm):380
・寸法(mm):380×400×H1162
・摘要:差込板付
・本体寸法(mm):380×400×1162H
・本体寸法(mm):380×400×1162H
・摘要:差込板付
・寸法(mm):380×400×H1162
・重量(kg):7.7
・差込板寸法(mm):210×307(A4横用)
・トラスココード:811-5948
・質量:7.7kg
【材質/仕上】
・本体:鉄(粉体塗装)
・差込板:PET樹脂(片面透明・片面白)
【セット内容/付属品】
・A4用紙差込板1枚付

(i)ご注意

  • 表示内容はお客様にてパソコン等でお作り下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 表示スタンド(台付)の型番868-14のページです。
型番868-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 表示スタンド(台付)

ユニット 表示スタンド(台付)

    G安全掲示板表示板セット

    G安全掲示板表示板セット

      ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

      ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

        階数表示板

        階数表示板

          カラーサインボード横型 ABS樹脂

          カラーサインボード横型 ABS樹脂

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

              数字マグネット

              数字マグネット

                グリーンクロス 安全掲示板AA

                グリーンクロス 安全掲示板AA

                  ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                  ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                    カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                    カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                      通常価格 16,465円 22,209円 39,489円 770円 1,650円 577円 1,829円 33,249円 672円 1,650円
                      通常出荷日 1日目   9日目   8日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~  
                      商品タイプ スタンド式 - スタンド式 - - - その他 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 -
                      材質(本体) 鉄(粉体塗装) - シナベニヤ エコユニボード - - - ホワイトボード製 エコユニボード(再生PP板) -
                      取付仕様 差込板付 - - - - - - - - -
                      JANコード 4571181505678 - 4571181466177 - - - - - 4571181416554 -
                      トラスココード 811-5948 - 811-5472 - - - - - 745-1466 -

                      ユニット 表示スタンド(台付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました