(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインポスト(黄)両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインポスト(黄)両面

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,336円 ~ 15,043円
税込価格
15,770円 ~ 16,547円

【特長】・水タンクで安定度バツグン・縦長なので視界を妨げません・人や車にやさし...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両面表示
    ※867-802YE/白無地(白PET 1.5mm厚)

共通

  • 本体サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 材質:本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン
  • 本体カラー:イエロー
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷、白PET樹脂(穴左2右2) 表印刷
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
  • お客様組立品
  • 屋外用

外形図

サインポスト(黄)両面 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

サインポスト(黄)両面 使用例1

チェーンで連結 バリケードも!※別売のチェーンで連結ができます。

使用方法

サインポスト(黄)両面 使用例2

屋外で使用する場合、足部のキャップを外して水を入れてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] その他
白無地
4571181505258
811-5626

1個

14,336( 15,770円 )

6日目

駐車禁止
駐車ご遠慮下さい
4582183910018
811-5630

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

駐車禁止
出入口につき駐車禁止
4571181505326
811-5655

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

駐車禁止
関係者以外駐車お断り
4582183910025
811-5663

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

[その他] その他
駐車場 PARKING AREA
4571181505470
811-5673

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

駐輪禁止
駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING
4571181505517
811-5677

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場 BICYCLES PARKING
4571181505555
811-5681

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

[その他] その他
アイドリングストップ 駐車中エンジン停止
4571181505593
811-5685

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

立入禁止
立入禁止 DO NOT ENTER
4582183910032
811-5689

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

[その他] その他
身障者専用 RESERVED
4571181505661
811-5693

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

[その他] その他
自転車は押して歩いてください
4571181507931
826-4278

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクで安定度バツグン
・縦長なので視界を妨げません
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイト一体型のコンパクト設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインポスト(黄)両面

サインポスト(黄)両面

    #サインポスト(緑)両面

    #サインポスト(緑)両面

      #サインポスト(緑)片面

      #サインポスト(緑)片面

        サインポスト(黄)片面

        サインポスト(黄)片面

          #サインボックス(両面)

          #サインボックス(両面)

            サインボックス(片面)

            サインボックス(片面)

              #サインピラミッド 本体のみ

              #サインピラミッド 本体のみ

                #サインピラミッド 黄色

                #サインピラミッド 黄色

                  #フィールドアーチ 片面

                  #フィールドアーチ 片面

                    #サインピラミッド 灰色

                    #サインピラミッド 灰色

                      #サインポスト(黄)本体のみ

                      #サインポスト(黄)本体のみ

                        フロアスタンド 本体スタンド

                        フロアスタンド 本体スタンド

                          アローサイン(矢印反射)

                          アローサイン(矢印反射)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 キタムラ産業
                            通常価格 14,336円 14,336円 16,627円 16,627円 16,907円 15,621円 4,400円 9,825円 23,755円 9,825円 14,598円 1,937円 6,469円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - - 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂
                            イエロー グリーン グリーン イエロー イエロー イエロー - - イエロー - イエロー その他 -
                            質量(g) 4100.0 4100.0 4100.0 4100.0 3200.0 3200.0 - - 4800.0 - 4100.0 - -
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 - - 標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂 裏印刷 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - - 標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷 - - - -

                            サインポスト(黄)両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました