(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインポスト(緑)両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-842GR
#サインポスト(緑)両面 #サインポスト(ミドリ)リョウメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,043円
税込単価
16,547円

【特長】・水タンクで安定度バツグン。・縦長なので視界を妨げません。

詳細情報を確認する

型番

867-842GR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両面表示
    ※867-802GR/白無地(白PET 1.5mm厚)
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

共通

  • 本体サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 材質:本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン
  • 本体カラー:グリーン
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷、白PET樹脂(穴左2右2) 表印刷
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
  • お客様組立品
  • 屋外用

外形図

#サインポスト(緑)両面 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

#サインポスト(緑)両面 使用例1

チェーンで連結 バリケードも!※別売のチェーンで連結ができます。

使用方法

#サインポスト(緑)両面 使用例2

屋外で使用する場合、足部のキャップを外して水を入れてください。

商品情報を表示

867-842GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-842GR

駐車禁止
関係者以外駐車お断り
4571181505395
811-5662
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)両面

1個

15,043( 16,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクで安定度バツグン。
・縦長なので視界を妨げません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインポスト(緑)両面の型番867-842GRのページです。
型番867-842GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインポスト(緑)両面

#サインポスト(緑)両面

    #サインポスト(緑)片面

    #サインポスト(緑)片面

      サインポスト(黄)両面

      サインポスト(黄)両面

        #サインキュート2 (緑) 片面

        #サインキュート2 (緑) 片面

          #サインキュート2 (緑) 両面

          #サインキュート2 (緑) 両面

            #サインキュート2 (黄) 両面

            #サインキュート2 (黄) 両面

              #サインポスト(緑)本体のみ

              #サインポスト(緑)本体のみ

                サインポスト(黄)片面

                サインポスト(黄)片面

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                    ポップスタンド 白板片面・両面

                    ポップスタンド 白板片面・両面

                      ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                      ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン 日本緑十字社
                        通常価格 14,336円 16,627円 14,336円 10,037円 11,320円 12,319円 14,598円 16,627円 14,598円 23,891円 20,364円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目~   4日目~  
                        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                        グリーン グリーン イエロー グリーン グリーン イエロー グリーン イエロー イエロー - -
                        質量(g) 4100.0 4100.0 4100.0 2300.0 2300.0 2300.0 4100.0 4100.0 4100.0 - -

                        #サインポスト(緑)両面のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        867-802GR
                        867-812GR
                        867-822GR
                        867-852GR
                        867-862GR
                        867-872GR
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 材質1 摘要

                        14,336円

                        ( 15,770円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        --4571181505241811-5625本体/高密度ポリエチレン・標識/白PET樹脂(穴左右2)表印刷-

                        15,043円

                        ( 16,547円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        駐車禁止駐車ご遠慮下さい4571181505289811-5629本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷(グリーン)両面

                        15,043円

                        ( 16,547円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        駐車禁止出入口につき駐車禁止4571181505319811-5654本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷(グリーン)両面

                        15,043円

                        ( 16,547円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        駐車禁止駐車禁止 NO PARKING4571181505425811-5668本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷(グリーン)両面

                        15,043円

                        ( 16,547円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        [その他] その他駐車場 PARKING AREA4571181505463811-5672本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷(グリーン)両面

                        15,043円

                        ( 16,547円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        駐輪禁止駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING4571181505500811-5676本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷(グリーン)両面

                        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました