(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインポスト(緑)片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインポスト(緑)片面

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,627円 ~ 17,070円
税込価格
18,290円 ~ 18,777円

【特長】・水タンクで安定度バツグン。・縦長なので視界を妨げません。

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 片面表示
    ※867-801GR/白無地(白PET 1.5mm厚)
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

共通

  • 本体サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 材質:本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン
  • 本体カラー:グリーン
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷、白PET樹脂(穴左2右2) 表印刷
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
  • お客様組立品
  • 屋外用

※片面表示の裏面は本体カラーです。

外形図

#サインポスト(緑)片面 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

#サインポスト(緑)片面 使用例1

チェーンで連結 バリケードも!※別売のチェーンで連結ができます。

使用方法

#サインポスト(緑)片面 使用例2

屋外で使用する場合、足部のキャップを外して水を入れてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
4571181505227
811-5623
本体/高密度ポリエチレン・標識/白PET樹脂(穴左右2)表印刷
-

1個

16,627( 18,290円 )

6日目

駐車禁止
駐車ご遠慮下さい
4571181505265
811-5627
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

駐車禁止
出入口につき駐車禁止
4571181505296
811-5631
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

駐車禁止
関係者以外駐車お断り
4571181505371
811-5660
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

駐車禁止
駐車禁止 NO PARKING
4571181505401
811-5666
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

[その他] その他
駐車場 PARKING AREA
4571181505449
811-5670
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

駐輪禁止
駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING
4571181505487
811-5674
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場 BICYCLES PARKING
4571181505524
811-5678
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

[その他] その他
アイドリングストップ 駐車中エンジン停止
4571181505562
811-5682
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

[その他] その他
身障者専用 RESERVED
4571181505630
811-5690
本体/高密度ポリエチレン・標識/透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
(グリーン)片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

[その他] その他
自転車は押して歩いてください
4571181507900
826-4275
本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷
片面表示

1個

17,070( 18,777円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場 左矢印
4571181507948
826-4279
本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷
片面表示

1個

17,070( 18,777円 )

6日目

[その他] その他
駐輪場 右矢印
4571181507962
826-4281
本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷
片面表示

1個

17,070( 18,777円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクで安定度バツグン。
・縦長なので視界を妨げません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインポスト(緑)片面

#サインポスト(緑)片面

    #サインポスト(緑)両面

    #サインポスト(緑)両面

      サインポスト(黄)両面

      サインポスト(黄)両面

        #サインキュート2 (緑) 片面

        #サインキュート2 (緑) 片面

          #サインキュート2 (緑) 両面

          #サインキュート2 (緑) 両面

            #サインキュート2 (黄) 両面

            #サインキュート2 (黄) 両面

              #サインポスト(緑)本体のみ

              #サインポスト(緑)本体のみ

                サインポスト(黄)片面

                サインポスト(黄)片面

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                    ポップスタンド 白板片面・両面

                    ポップスタンド 白板片面・両面

                      ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                      ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン 日本緑十字社
                        通常価格 16,627円 14,336円 14,336円 10,037円 11,320円 12,319円 14,598円 16,627円 14,598円 23,891円 20,364円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目~   4日目~  
                        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                        グリーン グリーン イエロー グリーン グリーン イエロー グリーン イエロー イエロー - -
                        質量(g) 4100.0 4100.0 4100.0 2300.0 2300.0 2300.0 4100.0 4100.0 4100.0 - -

                        #サインポスト(緑)片面のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました