(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインポスト(黄)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインポスト(黄)本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,598円
税込単価
16,058円

【仕様】・温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。・人や車...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表示板は別売です。

型番

867-800YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 本体・ベース材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • カラー:イエロー
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたストッパーは取外しできません。
  • 屋外用

外形図

#サインポスト(黄)片面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインポスト(黄)片面 使用例

(1)付属のプラストッパーを使い、標識を本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
(3)ウェイトのキャップを外して注水します。
※片面表示の場合、表面に凸凹がある方に取付け、裏面の穴もプラストッパーで塞いでください。

使用事例

#サインポスト(黄)片面 使用例2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-800YE

1個

14,598( 16,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。

(i)ご注意

  • 表示板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインポスト(黄)本体のみの型番867-800YEのページです。
型番867-800YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインポスト(黄)本体のみ

#サインポスト(黄)本体のみ

    #サインポスト(緑)本体のみ

    #サインポスト(緑)本体のみ

      サインポスト(黄)両面

      サインポスト(黄)両面

        サインポスト(黄)片面

        サインポスト(黄)片面

          ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

          ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

            ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

            ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

              #サインポスト(緑)両面

              #サインポスト(緑)両面

                #サインポスト(緑)片面

                #サインポスト(緑)片面

                  駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11413シリーズ

                  駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11413シリーズ

                    メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン
                    通常価格 14,598円 14,598円 14,336円 16,627円 9,187円 8,311円 14,336円 16,627円 15,000円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   10日目  
                    商品タイプ 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                    材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - - その他
                    イエロー グリーン イエロー イエロー イエロー グリーン グリーン グリーン -
                    JANコード 4571181505210 4571181505203 - - 4571181529032 4571181529025 - - -
                    トラスココード 811-5622 811-5621 - - 819-6063 819-6062 - - -

                    #サインポスト(黄)本体のみのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました