(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインピラミッド 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインピラミッド 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】3面表示で、どの方向からでも視認でき積み重ねられるので、省スペースで保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 表示とウエイトは別売

型番

867-75GY 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

共通

  • サイズ:一辺508三角×700mmH
  • 材質:ポリプロピレン
  • 重量:1.3kg
  • カラー:イエロー(867-75Y)・グレー(867-75GY)

※表示ステッカーとウェイトは別売

外形図

#サインピラミッド 本体のみ 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-75GY

グレー
744-7264
4571181488902

1個

4,400( 4,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】3面表示で、どの方向からでも視認でき積み重ねられるので、省スペースで保管できるサインピラミッドです。

(i)ご注意

  • 表示とウエイトは別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインピラミッド 本体のみの型番867-75GYのページです。
型番867-75GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインピラミッド 本体のみ

#サインピラミッド 本体のみ

    フロアスタンド 本体スタンド

    フロアスタンド 本体スタンド

      LED内照コーン

      LED内照コーン

        サインプラチェーンキャッチ

        サインプラチェーンキャッチ

          フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

          フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

            ミセル パーテーション 本体

            ミセル パーテーション 本体

              ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H

              ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H

                フロアスタンド 折りたたみ式

                フロアスタンド 折りたたみ式

                  #サインピラミッド 灰色

                  #サインピラミッド 灰色

                    #サインピラミッド 黄色

                    #サインピラミッド 黄色

                      ミセル フラパネル 小

                      ミセル フラパネル 小

                        メーカー ユニット トラスコ中山 キタムラ産業 中発販売 日本緑十字社 テラモト ユニット アズワン ユニット ユニット テラモト
                        通常価格 4,400円 1,937円 12,122円 75,847円 2,107円 27,486円 2,899円 2,306円 9,825円 9,825円 11,343円
                        通常出荷日 4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   9日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~  
                        商品タイプ カラーコーン - カラーコーン - - - カラーコーン - カラーコーン カラーコーン -
                        幅×高さ(mm) 508×700 - - - - - 380×700 - 568×700 568×700 -
                        質量(g) 1300 - - - - - 700 - 5300 5300 -
                        材質1 ポリプロピレン - - - - - ポリエチレン - 本体/ポリプロピレン・表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン) 本体/ポリプロピレン・表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン) -

                        #サインピラミッド 本体のみのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        867-75Y
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード JANコード

                        4,400円

                        ( 4,840円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        イエロー744-72814571181488919

                        カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました