(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインピラミッド 灰色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-753GW
#サインピラミッド 灰色 #サインピラミッド ハイイロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【仕様】・ポンと置くだけで、3方向から表示を確認できます。・材質:本体/ポリプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    568×700
  • 色詳細:
    グレー(本体)、ブラック(ウエイト)
  • 質量(g):
    5300
  • 材質1:
    本体/ポリプロピレン・表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン)

型番

867-753GW 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3面表示がうれしい、ピラミッド型のサインスタンド。

  • 3面表示
    ※867-757GW/白無地
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 丈夫なゴムウェイトを採用しています。
  • 積み重ねられるので、省スペースで保管できます。
  • 屋外用※屋内でも使用できます。

共通

  • 本体サイズ:一辺570三角×700mmH
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体重量:5.3kg
  • 本体カラー:グレー
  • 表示サイズ:上辺100×下辺317×407mmH
  • 表示材質:PVCステッカー

外形図

#サインピラミッド 灰色 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

#サインピラミッド 灰色 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はゴムウェイトをご利用ください。

 
商品情報を表示

867-753GW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-753GW

744-7141
満車 FULL
4571181504954

1個

10,500( 11,550円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ポンと置くだけで、3方向から表示を確認できます。
・材質:本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインピラミッド 灰色の型番867-753GWのページです。
型番867-753GWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインピラミッド 灰色

#サインピラミッド 灰色

    #サインピラミッド 黄色

    #サインピラミッド 黄色

      #サインポスト(緑)片面

      #サインポスト(緑)片面

        #サインキュート2 (黄) 片面

        #サインキュート2 (黄) 片面

          ハーフ275 SL立看板

          ハーフ275 SL立看板

            サインポスト(黄)片面

            サインポスト(黄)片面

              アローサイン(矢印反射)

              アローサイン(矢印反射)

                路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                    #サインキュート2 (緑) 両面

                    #サインキュート2 (緑) 両面

                      #サインキュート2 (緑) 片面

                      #サインキュート2 (緑) 片面

                        #サインボックス(両面)

                        #サインボックス(両面)

                          サインボックス(片面)

                          サインボックス(片面)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット キタムラ産業 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 9,825円 9,825円 16,627円 10,790円 7,563円 16,627円 6,469円 3,780円 12,319円 11,320円 10,037円 16,907円 15,621円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - - - - - - - - - - -
                            その他 イエロー/ブラック - - - - - - - - - - -
                            幅×高さ(mm) 568×700 568×700 - - - - - - - - - - -
                            色詳細 グレー(本体)、ブラック(ウエイト) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5300 5300 - - - - - - - - - - -

                            #サインピラミッド 灰色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-752GW
                            867-754GW
                            867-755GW
                            867-756GW
                            867-757GW
                            867-758GW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容 JANコード

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7124NO BICYCLES PARKING 駐輪禁止4571181504916

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7167作業中 WORK IN PROGRESS4571181504992

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7183DO NOT ENTER 立入禁止4571181505036

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7205足もとにご注意下さい WATCH YOUR STEP4571181505074

                            9,825円

                            ( 10,808円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7221白無地4571181505111

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            744-7248PARKING AREA 身障者専用駐車場4571181505159

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました