(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-711
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170 ヒョウジハタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,725円
税込単価
5,198円

桃太郎旗専用ポールの注水台です。ポール差込口:26mmΦ材質:ポリエチレン

詳細情報を確認する

型番

867-711 解除

Loading...

 
カタログを表示

867-711 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-711

430
430
185
4539681042444
412-6718
1280.000
ポリエチレン
1個

1個

4,725( 5,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

桃太郎旗専用ポールの注水台です。
ポール差込口:26mmΦ
材質:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170の型番867-711のページです。
型番867-711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

    桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

      ユニット クリート

      ユニット クリート

        290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

        290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

          注水型マルチのぼりスタンド Q型

          注水型マルチのぼりスタンド Q型

            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

              ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

              ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                123 ステンレス水平旗竿

                123 ステンレス水平旗竿

                  ユニット 大型避難誘導旗

                  ユニット 大型避難誘導旗

                    旗竿キャップ旗竿キャップ

                    旗竿キャップ旗竿キャップ

                      900x550mm 安全表示垂れ幕

                      900x550mm 安全表示垂れ幕

                        ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

                        ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

                          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット エスコ アズワン ユニット ユニット 伊藤製作所 ユニット アラオ エスコ ユニット ユニット
                            通常価格 4,725円 1,047円 2,060円 1,540円 5,000円 5,988円 13,725円 9,129円 8,100円 3,250円 2,821円 4,627円 557円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            形状 角型 角型 その他 角型 - 角型 吹き流し その他 角型 その他 角型 角型 -
                            材質(本体) その他 スチール その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - -
                            取付方法 筒状通し穴 筒状通し穴 - その他 - 筒状通し穴 その他 単管取付タイプ 筒状通し穴 単管取付タイプ その他 - -

                            ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-71A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 内容量

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3803801704952372306456744-70781320.000ポリ製注水型-

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました