(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー伝言板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-64B
フリー伝言板 フリーデンゴンバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,037円
税込単価
8,841円

【特長】・A4用紙×6枚の大型掲示が可能です。・上下のマグネットで設置もスッキ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 差込用A4用紙はお客様にてご用意下さい。
  • 差込用A4用紙はお客様にてご用意下さい。

型番

867-64B 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フリー伝言板 外観図

867-64B(青)

フリー伝言板 外観図

867-64Y(黄)

フリー伝言板 外観図

867-64G(緑)

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約1030×760mm
  • 材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り・上下パイプ入り・吊下げヒモ付)
    <付属品>上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙

外形図

フリー伝言板 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

フリー伝言板 使用方法

A4用紙をヨコから差込めます。

使用事例

フリー伝言板 使用例

(1)避難所配置図 (2)安否確認 (3)水・食料配布場所 (4)仮設公衆電話・携帯電話充電 (5)救護室・健康相談 (6)災害情報

 
商品情報を表示

867-64B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-64B

1個

8,037( 8,841円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙×6枚の大型掲示が可能です。
・上下のマグネットで設置もスッキリします。
・緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。
・丈夫なターポリン製です。
・丸めて持運びできます。
・吊下げ、ゴムマグネット貼、スタンド(別売)表示が可能です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

(i)ご注意

  • 差込用A4用紙はお客様にてご用意下さい。
  • 差込用A4用紙はお客様にてご用意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリー伝言板の型番867-64Bのページです。
型番867-64Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー伝言板

フリー伝言板

    ハレパネスタンド

    ハレパネスタンド

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

        アルミ製案内板

        アルミ製案内板

          片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

          片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

            パネルスタンド

            パネルスタンド

              ホワイトボード 回転式

              ホワイトボード 回転式

                604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

                  キャスタースタンド

                  キャスタースタンド

                    スチール製ホワイトボード(工程管理表)

                    スチール製ホワイトボード(工程管理表)

                      シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

                      シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

                        ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                        ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                          シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                          シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                            メーカー ユニット プラチナ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アズワン エスコ シンエイ トラスコ中山 シンエイ トラスコ中山 シンエイ
                            通常価格 8,037円 378円 30,576円 36,991円 36,824円 4,170円 42,835円 51,800円 16,154円 24,966円 48,000円 31,888円 34,575円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - スタンド式 スタンド式 - - スタンド式 - 黒板 スタンド式 - スタンド式
                            材質(本体) ターポリン 紙製 スチール スチールホワイト、発泡レザー スチール - - 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 スチール スチールホワイト - スチール -
                            高さ(mm) 1030 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 750 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-64G
                            867-64Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            8,037円

                            ( 8,841円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            8,037円

                            ( 8,841円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました