(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインボードスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-626
サインボードスタンド サインボードスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,645円
税込単価
24,910円

【特長】・美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 商品タイプ2:
    その他
  • 質量(g):
    5800.0
  • 詳細タイプ:
    サインボードスタンド

型番

867-626 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • お客様組立品
  • 屋内用
型番867-625867-626
表示部白無地透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
サイズ210φ×1,090mmH(表示部/210×297×5mm厚)210φ×1,100mmH(表示部/220×307×4mm厚)
材質ポールステンレスステンレス
台座ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)
先端ホルダー鉄(メッキ仕上げ)鉄(メッキ仕上げ)
表示部アクリル透明アクリル
重量5.8kg5.8kg

外形図

(単位:mm)

2WAYガードのフック(871-602)が使えます。

使用方法・使用事例

使用事例

サインボードスタンド  使用事例
 
商品情報を表示

867-626 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
材質1
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-626

210×1.1
811-5935
4571181504824
ポール:ステンレス・台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)・先端ホルダー:鉄(ダイキャスト)メッキ仕上げ・表示部:透明アクリル板
透明アクリル板付属

1個

22,645( 24,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。
・ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。
・ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。
・表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
【用途】
・店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインボードスタンドの型番867-626のページです。
型番867-626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインボードスタンド

サインボードスタンド

    ユニット ラミスタンドA3用

    ユニット ラミスタンドA3用

      標識用ポール

      標識用ポール

        3WAYベースセット60.5(平リブ用)

        3WAYベースセット60.5(平リブ用)

          ユニスタンド(スタンドのみ)

          ユニスタンド(スタンドのみ)

            ユニガイドと標識のセット

            ユニガイドと標識のセット

              ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

              ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

                ユニット 落雪注意標識セット

                ユニット 落雪注意標識セット

                  メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                  メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                    メッセージスタンド_2

                    メッセージスタンド_2

                      表示スタンド

                      表示スタンド

                        ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                        ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 20,472円 9,005円 10,595円 24,675円 5,238円 2,746円 2,315円 14,010円 15,800円 15,800円 10,280円 966円 1,088円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目~   6日目   4日目   4日目   6日目   9日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ1 その他 その他 - - - - その他 - - - - - -
                            商品タイプ2 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5800.0 3150.0 - - - - 2200 - - - - - -
                            詳細タイプ サインボードスタンド ラミスタンド - - - - ロープガイド - - - - - -

                            サインボードスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-625
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 材質1 摘要

                            20,472円

                            ( 22,519円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            210×1.09811-59344571181504817ポール:ステンレス・台座:ポリエチレン(鉄ウェイト入り)・先端ホルダー:鉄(ダイキャスト)メッキ仕上げ・表示部:アクリル板白無地

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました