(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,966円 29,751円
税込単価
48,363円 32,726円

【特長】・掲示物をピンやマグネットで取り付けができます。・ピンやマグネットを使...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 屋内用
型番タイプサイズ材質
板面外寸板面スタンド
867-08壁付タイプ910×1,210×18mm厚-ビニールレザー(鉄粉入り)アルミ-
867-09スタンドタイプ910×1,210×18mm厚W1,210×D555×H1,750mmビニールレザー(鉄粉入り)アルミアルミ
 

■付属品

  • 画鋲12個、カラーマグネット4個、吊金具2個、洋折釘2個、下部固定金具2個、タイトルマグネット1枚(100×500mm)
 

■特長(867-09)

  • スタンドタイプで移動もラクラク。

外形図

単位:mm
2WAY掲示板  外形図01

■867-08

 
2WAY掲示板  外形図02

■867-09

使用方法・使用事例

使用事例

2WAY掲示板  使用事例01

■867-08

 
2WAY掲示板  使用事例02

■867-09

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-08

掲示板(標準タイプ)
4571181504701
811-5930
8570.0
シルバーアルミ枠
910×1210×18厚

1個

43,966円

29,751

( 32,726円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・掲示物をピンやマグネットで取り付けができます。
・ピンやマグネットを使用しない時は上部のスペースにスッキリ収納する事ができます。
・タイトルが入れられるマグネットシートが付属で付いているので便利です。
【用途】
・紙の掲示物を貼り出すのに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプの型番867-08のページです。
型番867-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

    グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

        ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

        ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

          ネームプレート

          ネームプレート

            表示板取付ベース 表示板付

            表示板取付ベース 表示板付

              無地材料板 エコユニボード

              無地材料板 エコユニボード

                全天候型工事撮影用黒板 無地

                全天候型工事撮影用黒板 無地

                  ターポリン掲示板

                  ターポリン掲示板

                    メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 トラスコ中山
                    通常価格 43,966円 2,590円 17,715円 20,532円 797円 9,750円 470円 4,487円 5,626円
                    通常出荷日 6日目   7日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目  
                    材質(本体) ビニールレザー(鉄粉入り) - 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - エコユニボード - -

                    ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    867-09
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 寸法(mm)

                    64,098円

                    ( 70,508円 )
                    1個 -

                    6日目

                    スタンド式4571181504718811-593118650.0シルバーアルミ枠、スタンド:アルミ製板面: 910×1210×18厚、外寸(スタンド寸法):1750×990×555

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました