(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス戸付掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-05
ガラス戸付掲示板 ガラスドツキケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184,451円
税込単価
202,896円

【仕様】・外寸サイズ:W1,920×D105×H2,480mm・材質:アルミ(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 屋外用
型番サイズ材質
板面外寸
867-05900×1,200mmW1,320×D105×H2,480mmアルミ(表示面/ビニールスポンジレザー)
867-06900×1,800mmW1,920×D105×H2,480mm
867-071,200×1,800mmW1,920×D105×H2,480mm

■特長

  • さびにくいアルミ枠

外形図

ガラス戸付掲示板  外形図
 
商品情報を表示

867-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
トラスココード
摘要
材質1
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-05

スタンド式
アルミ
114-0120
表示面ビニールスポンジレザー
-
板面/900×1200・外寸/1035×1320×105厚(全高2480)

1個

184,451( 202,896円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外寸サイズ:W1,920×D105×H2,480mm
・材質:アルミ(表示面/ビニールスポンジレザー)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス戸付掲示板の型番867-05のページです。
型番867-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス戸付掲示板

ガラス戸付掲示板

    短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

      カラーサインボード縦型 ABS樹脂

      カラーサインボード縦型 ABS樹脂

        ナイキ 掲示パネル

        ナイキ 掲示パネル

          ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

          ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

            修理・点検標識LED点滅差替ポケット

            修理・点検標識LED点滅差替ポケット

              薄型許可票

              薄型許可票

                ホーロー工事撮影用黒板 無地

                ホーロー工事撮影用黒板 無地

                  短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

                  短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

                    マルチボード(防雨型・ビニール式)

                    マルチボード(防雨型・ビニール式)

                      反射看板 板ノミ 白無地

                      反射看板 板ノミ 白無地

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ナイキ ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 184,451円 266円 1,650円 67,268円 2,163円 2,295円 8,754円 7,748円 205円 3,884円 3,900円
                        通常出荷日 11日目~   6日目   4日目~   14日目   6日目   4日目~   6日目   1日目   4日目   1日目   9日目  

                        ガラス戸付掲示板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        867-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 材質(本体) トラスココード 摘要 材質1 寸法(mm)

                        267,650円

                        ( 294,415円 )
                        1個 あり

                        17日目

                        スタンド式アルミ113-9914表示面ビニールスポンジレザー-板面/1200×1800・外寸/1035×1920×105厚(全高2480)

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました