(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナープロテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:866-21A
コーナープロテクター コーナープロテクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,636円
税込単価
12,800円

【特長】材質が特殊塩ビ・当板でとても丈夫なコーナープロテクターです。

詳細情報を確認する

型番

866-21A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ重量材質
866-20A65×65×2,000mm(15mm厚)約3.8kg本体:合成樹脂
当板:鋼板(8×18mm長穴10)
866-21Aホワイトベージュ
866-23A65×65×1,000mm(15mm厚)約1.9kg本体:合成樹脂
当板:鋼板(8×18mm長穴6)
866-24Aホワイトベージュ
866-22A90×90×2,000mm(15mm厚)約6.8kg本体:合成樹脂
当板:アルミ(8×16mm長穴10)
866-25A90×90×1,000mm(15mm厚)約3.4kg本体:合成樹脂
当板:アルミ(8×16mm長穴6)

使用方法・使用事例

使用方法

取付方法

  • (1)施工箇所の位置決めを当板を用い行います。
  • (2)ドリル径φ6.5mmの下穴を開けます。
  • (3)アンカーボルトφ6mm(お客様ご用意)を壁面に打ち込みます。
  • (4)当板を取付壁面へアンカーボルトで固定してください。
  • (5)合成樹脂カバーを約+60℃~+80℃の湯で温め、樹脂を柔らかくしてください。
  • (6)温まった樹脂カバーを当板上部に合わせ、樹脂カバーの片側を当板の溝にはめ込み、もう片方をはめ込みます。

※アンカーボルトは当商品に付属されておりません。壁面に合ったものをご用意ください。

コーナープロテクター 使用方法

使用事例

コーナープロテクター 使用事例

使用例/断面用キャップ取付時

 
商品情報を表示

866-21A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
トラスココード
材質1
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

866-21A

アイボリー
65×65×2000
811-5828
特殊塩ビ 当板(鉄・7.5×14mm長穴6)
3800.0
4571181538621
ホワイトベージュ

1個

11,636( 12,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質が特殊塩ビ・当板でとても丈夫なコーナープロテクターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナープロテクターの型番866-21Aのページです。
型番866-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナープロテクター

コーナープロテクター

    L型角養生材

    L型角養生材

      23x53x1000mm コーナーガード

      23x53x1000mm コーナーガード

        安心クッション 半円型

        安心クッション 半円型

          安心クッション(丸型)

          安心クッション(丸型)

            安心クッション(L字型・油面接着仕様)

            安心クッション(L字型・油面接着仕様)

              歯車型養生カバー

              歯車型養生カバー

                ユニット DGコーナーガード

                ユニット DGコーナーガード

                  光 戸当りクッションテープ D型茶

                  光 戸当りクッションテープ D型茶

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                      安心クッション L字型90cm 特大

                      安心クッション L字型90cm 特大

                        カーボーイ 安心クッション L字型

                        カーボーイ 安心クッション L字型

                          安全クッション L字型90cm

                          安全クッション L字型90cm

                            メーカー ユニット トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ ユニット ミスミ カーボーイ カーボーイ ミスミ
                            通常価格 6,788円 1,320円 1,850円 761円 1,302円 1,008円 373円 8,770円 12,755円 4,635円 2,161円 550円 4,120円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション その他クッション - - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション
                            取付方法 ビス止め 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ
                            材質 その他 ポリエチレン(PE) その他 - ニトリルゴム(NBR) - - - - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム)
                            付属品 なし - あり - なし - - - - あり - - あり
                            厚み(mm) 16 8 - 26 - - 8 - - - 25 - -

                            コーナープロテクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            866-20A
                            866-22A
                            866-23A
                            866-24A
                            866-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×高さ (mm) トラスココード 材質1 質量(g) JANコード

                            11,636円

                            ( 12,800円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            65×65×1000811-5827特殊塩ビ 当板(鉄・7.5×14mm長穴6)3800.04571181538614-

                            18,720円

                            ( 20,592円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            90×90×2000811-5829特殊塩ビ 当板(鉄・9×18mm長穴10)6800.04571181538638-

                            6,788円

                            ( 7,467円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            65×65×1000744-6951特殊塩ビ 当板(鉄・7.5×14mm長穴6)1900.04571181538645-

                            6,788円

                            ( 7,467円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            アイボリー65×65×1000744-6969特殊塩ビ 当板(鉄・7.5×14mm長穴6)1900.04571181538652ホワイトベージュ

                            11,707円

                            ( 12,878円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            90×90×1000744-6977特殊塩ビ 当板(鉄・9×18mm長穴10)3400.04571181538669-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました